Vücut koruma
Sensör tipi | Koruma | Çözünürlük | Korunmuş yükseklik / genişlik | Dikkat edilecek noktalar | |
---|---|---|---|---|---|
• Tip 2 • SIL 1 • SILcl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (2 ışın) • 400 mm (3 ışın) • 300 mm (4 ışın) |
510…910 mm / 60 m' ye kadar |
|
||
• Tip 2 • SIL 1 • SILcl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (2 ışın) • 400 mm (3 ışın) • 300 mm (4 ışın) |
510…910 mm / 15 m' ye kadar | • Ön montajlı Ø55 mm akrilik gövde • Dahili ısıtıcı yoğunlaşmayı önler • IP69K koruma sınıfı • Kablolama ile algılama mesafesi ve mod programlanabilir • Standart ve muting fonksiyonlu röleler mevcuttur |