Blanking - Körleme Fonksiyonlu Güvenlik Işık Perdeleri
Sensör tipi | Koruma | Çözünürlük | Korunmuş Yükseklik / Genişlik | Dikkat Edilecek Noktalar |
---|---|---|---|---|
• Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / 18 m'ye kadar | • Tip 2 fiyatlarında Tip 4 koruma • Güvenlik devresini etkilemeden 3 sıralı ışına ayrılma • Kablolama ile, algılama mesafesi ve mod seçilebilir |