Güvenlik Işık Perdeleri - El Koruma
Sensör tipi | Koruma | Çözünürlük | Korunmuş yükseklik / genişlik | Dikkat edilecek noktalar |
---|---|---|---|---|
• Tip 2 • SIL 1 • SILcl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm / 12 m' ye kadar | • Kompakt gövde profili • Kablolama ile programlanabilir algılama mesafesi ve mod • Daha uzun genişlikler mevcuttur • Standart ve muting fonksiyonlu röleler mevcuttur |
|
• Tip 2 • SIL 1 • SILcl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm / 15 m' ye kadar | • Ön montajlı Ø55 mm akrilik gövde • Dahili ısıtıcı yoğunlaşmayı önler • IP69K koruma sınıfı • Kablolama ile programlanabilir algılama mesafesi ve mod • Standart ve muting fonksiyonlu röleler mevcuttur |