- Uygulamaya göre güvenlik ışık perdeleri ve ızgaraları
- Parmak koruma
Parmak Koruma için Işık Perdeleri
| Sensör tipi | Koruma | Çözünürlük | Korunmuş yükseklik / genişlik | Dikkat edilecek noktalar |
|---|---|---|---|---|
|
|
• Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160…1810 mm / 6 m' ye kadar | • Kompakt gövde profili • Kablolama ile, algılama mesafesi ve mod programlanabilir • Standart ve muting röleler mevcuttur |
|
|
• Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460…1060 mm / 5 m' ye kadar | • Ön montajlı Ø55 mm akrilik gövde • Dahili ısıtıcı yoğunlaşmayı önler • IP69K koruma sınıfı • Kablolama ile programlanabilir algılama mesafesi • Standart ve muting fonksiyonlu röleler mevcuttur |