- Tam-metal gövdeli indüktif sensörler
- Uygulamalar
Uygulamalar
Gövde | Özellikler | Gıda uygulamaları ve hijyenik uygulamalar | Takım tezgahları | Çelik ve otomotiv | ATEX onayı | IO-Link' li çeşitler | Sınırlı alanlara uygun çeşitler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | 100°C' ye kadar çalışma sıcaklığı | ||||||
IxC | Soğutuculara ve yağlama maddelerine karşı dayanıklı | ||||||
IxR | Yapışma önleyici tabaka | ||||||
Ix5xxA | 4 Jul darbe dayanıklılığı |
Gıda endüstrisi
Yüksek IP koruma ve sıcaklık direncine sahip hijyenik gövde tasarımı
Gıda endüstrisinde, sadece hızlı sıcaklık değişiklikleri değil, aynı zamanda günlük temizlik için kullanılan aşındırıcı maddeler de gövde malzemesini zorlar.
Tam-metal gövdeli sensörlerin sağlam malzemesi, korozyona karşı dayanıklıdır ve zorlu koşulların söz konusu olduğu uygulamalarda da sensörlerin kullanılmasına olanak sağlar. IP65 ten IP 69K ye koruma sınıfı olan yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde, temizlik ürünleri ve nemli ortamda sürekli kullanım için mükemmeldir. I*T serisi ile sıcaklık değişiklikleri veya 100 °C' ye kadar olan sıcaklıklar, son konumların güvenilir şekilde algılanmasını riske atmaz.
Sınırlı alan için minimum mesafesiz kısa gövde
Gövde Diş |
Toplam uzunluk [mm] | Algılama mesafesi [mm] / kurulum |
Ürün kodu |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 45 | 5 qf | IFT259 |
M12 x 1 | 45 | 6 nf | IFT260 |
M18 x 1 | 45 | 10 qf | IGT261 |
M18 x 1 | 45 | 12 nf | IGT262 |
M30 x 1.5 | 50 | 18 qf | IIT245 |
M30 x 1.5 | 65 | 25 nf | IIT246 |
Montaj açıklaması
qf = yarı çıkıntılı montaj
nf = çıkıntılı montaj
Takım tezgahları
Soğutucular ve yağlama maddelerinde güvenilir kullanım için özel olarak tasarlanan sızdırmazlık konsepti
Yağlar ve soğutucular, takım tezgahlarına takılan bileşenleri ciddi şekilde etkiler. Standart sensörler birçok uygulamada yetersizdir. I*C serisi, bu endüstri için özel olarak geliştirilmiştir. Hem metrik dişli gövde hem de ön yüzey, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten (316L) yapılmıştır. Sensörlerde kullanılan bu sızdırmazlık konsepti, uyumlu ecolink konektörle birlikte, örn. takım tezgahlarında veya soğutucular ve yağlama maddelerinin kalıcı bir etki oluşturduğu sistemlerde bakım gerektirmeden kullanımı garanti eder.
Gövde Diş |
Elektriksel bağlantı |
Toplam uzunluk [mm] | Algılama mesafesi [mm] düz monte edilebilir |
Ürün kodu |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | M12 konektör | 60 | 4 | IFC277 |
M12 x 1 | 2 m kablo | 40 | 4 | IFC278 |
M18 x 1 | M12 konektör | 60 | 7 | IGC260 |
M18 x 1 | 2 m kablo | 40 | 8 | IGC261 |
M30 x 1.5 | M12 konektör | 45 | 12 | IIC236 |
M30 x 1.5 | 2 m kablo | 65 | 15 | IIC237 |
Çelik ve otomotiv endüstrisi
Kaynak uygulamaları için en uygun
Çelik ve otomotiv endüstrilerinde kaynak çapağı sadece algılama yüzeyi için değil, dişli manşonda da zorlanmalara neden olur. Yapışmaz kaplamalı ve tam-metal gövdeli tasarım ve sağlam algılama yüzeyi, güvenilir çalışma sağlamak için en uygun çözümdür.
Ayrıca sağlam, paslanmaz çelik tasarım, işleme uygulamaları sırasında aşındırıcı parçalara karşı maksimum koruma sağlar. Yeni sensör teknolojisi sayesinde, ağır işe uygun güçlü modeller, manyetik alanlardan da etkilenmez. Elektrikli frenlerin hemen yanında bile tamamen güvenilir bir şekilde çalışırlar.
Gövde Diş |
Elektriksel bağlantı |
Toplam uzunluk [mm] | Algılama mesafesi [mm] düz monte edilebilir |
Ürün kodu |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | M12 konektör | 45 | 4 | IFR207 |
M12 x 1 | 2 m kablo | 40 | 4 | IFR212 |
M18 x 1 | M12 konektör | 45 | 8 | IGR207 |
M18 x 1 | 2 m kablo | 40 | 8 | IGR212 |
M30 x 1.5 | M12 konektör | 50 | 15 | IIR207 |
M30 x 1.5 | 2 m kablo | 45 | 15 | IIR212 |
Tehlikeli alanlarda kullanım
Sahip olunan uluslararası onaylar, tozlu veya gaz içeren tehlikeli alanlarda kullanıma olanak sağlar. 3G/3D veya 2D kategorilerindeki sensörler, doğrudan sistem kontrolüne bağlanabilir. Bu cihazların gövdeleri ve gövde parçaları ve EVCxxA serisi uyumlu konektörler, 4 J değerindeki bir darbe enerjisiyle test edilmiştir.
IO-Link' li versiyonlar
IO-Link ile milimetre hassasiyetinde güvenilir mesafe ölçümü
Ölçüm sensörü teknolojisi sayesinde hedefe olan mesafe sürekli izlenebilir. Mekanik mesafelerde oluşan bir değişiklik hemen algılanır ve bu da olası durma sürelerini kısaltmak için koruyucu bir yeniden ayarlama olanağı sağlar. Akıllı sensör profili, çeşitli ayar seçenekleri sağlar. Anahtarlama noktaları ve çıkış işlevleri yapılandırılabilir. Gereken her türlü ayar IO Link arayüzü aracılığıyla elde edilebildiği için farklı sensör tiplerini stokta tutmaya artık gerek kalmaz.