Tam-metal gövdeli indüktif sensörler
Bir bakışta en önemli avantajlar:
- Titreşim ve 1 Jul' e kadar darbe dayanıklılığı veya ATEX versiyonunda 4 Jul' e kadar darbe dayanıklılığı
- IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma sayesinde soğutucular ve yağlama maddeleri veya aşındırıcı temizlik maddelerine karşı yüksek giriş dayanıklılığı
- Gıda endüstrisindeki zorlu koşullar için sıcaklık şokuna karşı dayanıklılı ve yüksek kalite paslanmaz çelik gövdeye sahiptir
- IO Link ölçüm sensörleri ile hassas mesafe değerleri ve hedeflenen bakım
- Kaynak cürufunun yapışmasını önleyen yapışma önleyici kaplamalı çeşitler
- Dar alanlar için minimum boşluk olmadan kısa tasarım ve montaj
Zorlu koşullarda bile bakım gerektirmez ve yüksek seviyede güvenilirdir
Tam metal sensörler, bir uygulamanın özel bir mekanik tasarım gerektirdiği her yerde kullanılır. Standart çeşitlerde titreşimler veya 1 Jul' e kadar darbe; ATEX çeşitlerinde 4 Jul' e kadar darbe fark etmez, ifm' nin tam-metal gövdeli sensörleri, bakım gerektirmeyen bir işletim için, Kur-Unut sloganına uygun olarak her türlü zorlukla baş eder. Korumalı sıfır kurulum ve arttırılmış anahtarlama mesafeleri yeterli işletim rezerviyle güvenilir bir algılama sağlar.