İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IGR212
IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR
İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IGR212
IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Yapışmayan kaplama sayesinde kaynak cürufuna dayanıklı
- Ağır iş için metal algı yüzeyi
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için kısa gövde
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Uygulama
Sistem | Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk; Arttırılmış algılama mesafesi; Tamamen metal gövde; Elektromanyetik alan korumalı; yapışmaz kaplamalı | |
---|---|---|
Uygulama | Kaynak uygulamalarında kullanım | |
Dayanma basıncı [bar] | 20 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,48 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,6 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbe direnci |
|
||||||||||
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1188 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | evet | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 105 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | ||||
Montaj | gömülebilir montaj | ||||
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Diş tasarımı | M18 x 1 | ||||
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı; algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç yapışmaz kaplamalı | ||||
Sıkıştırma torku [Nm] | 20 | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
||||
Tamamen metal gövde | evet |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür ); 3 x 0,34 mm² / kaynak çapaklarına dayanıklı |
---|