İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IIT246
IIK3025-BPKG/AM/P/US-104
İndüktif tam-metal gövdeli sensör
IIT246
IIK3025-BPKG/AM/P/US-104
- Sağlam, kalitesi yüksek paslanmaz çelik tasarım
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- 100 C'ye kadar geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 25 |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi; Tamamen metal gövde | |
---|---|---|
Uygulama | yıpratıcı temizleme maddeleri ile düzenli temizleme; düzenli temizleme işlemi | |
Dayanma basıncı [bar] | 100 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 25 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 25 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...20,25 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 1 / Pirinç: 0,9 / Alüminyum: 0,6 / Bakır: 0,5 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...100 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbe direnci |
|
||||||||||
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1386 | ||||||||||
Gömülü yazılım dahildir | evet | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 165,165 |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); LED pencere: PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 80 |
Tamamen metal gövde | evet |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|