- AS-i Avantajları
- Ürün seçimi
Ürün Seçimi
Uygulamanız için En Uygun Cihaz Hangisidir?
Sahada/kontrol kabininde çok sayıda sinyali zahmetsizce toplamak veya valfleri, lambaları veya diğer aktüatörleri değiştirmek ister misiniz?
Öyleyse, kolay ve hızlı kurulum için birçok özelliğe sahip giriş ve çıkış modüller‘ini tercih edin.
Sinyallerin daha ileri seviyede işlenmesini, daha yüksek seviyeli sistemlere aktarmak istiyor musunuz?
O zaman, AS-Interfacemasters‘ı seçin.
Güvenlik uygulamalarınız var mı?
Öyle ise, AS-Interface Safety at Work‘ü seçin.
Patlama riski olan alanlarda, uygulamalarınız var mı?
O zaman, AS-Interfacehazardous areas doğru seçimdir.
AS-i arayüzü için aksesuarlara mı ihtiyacınız var?
Lütfen, Accessories for AS-Interface‘ı seçin.
Giriş ve Çıkış Modülleri | AS-i Master | İş Güvenliği | Patlama Riski Olan Alanlar için, AS-i | AS-i Aksesuarları | |
---|---|---|---|---|---|
Kontrol kabini kurulumu | |||||
Saha kurulumu | |||||
Gövde içine kurulum | |||||
Haberleşme arayüzleri | AS-i / IO-Link | PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
AS-i | |
Dijital I/O’lar | |||||
Analog I/O’lar | |||||
Güvenlik I/O’ları | |||||
Onaylar | |||||
Valf işlevleri | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/2, 5/2, 5/3 | |||
Şu yollarla voltaj beslemesi | M8, M12, bağlantı kıskaçları, yuvarlak kablolar, yassı kablolar |
Terminaller ve yuvarlak kablolar | M12, terminaller, yuvarlak kablolar, yassı kablolar | M12, yassı kablolar | M12, yuvarlak kablolar |
Sensör/ aktüatör bağlantısı | M8, M12, vidalı klemens, kafes kelepçe | M12, vidalı klemens, kafes kelepçe | M12 | M12, yuvarlak kablolar | |
Koruma sınıfı | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP 20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50, IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
AS-i adresleme modu/ profil | Tek/ A/B düğüm | M3 + M4 | Tek düğüm | Tek/ A/B düğüm | - |
Endüstriler | Giriş ve çıkış modülleri | AS-i Master | İş güvenliği | Patlama riski olan alanlar için AS-i | AS-i aksesuarları |
Paketleme endüstrisi | |||||
Gıda endüstrisi | |||||
Otomotiv endüstrisi | |||||
Takım tezgahları | |||||
Maden endüstrisi | |||||
Makine yapımı | |||||
Çelik ve metal endüstrisi | |||||
Lojistik | |||||
Su arıtma | |||||
Değirmencilik endüstrisi |