- AS-i Avantajları
- Uygulamalar
AS-i Uygulamaları - En İyi Yöntemler
AS-Interface (AS-i) Uygulamalara Gidiş:
AS-interface (AS-i) ile Silo Uygulamalarını Kolayca Kablolayın ve Maliyetten Tasarruf Edin
AS-i Airbox, elektronikleri ve pnömatikleri tek bir gövdede birleştirir.
4 adımda kolay kurulum:
- Sarı AS-i yassı kabloyu alt kısma yerleştirin
- Üst kısmı yerleştirin
- Sürgüyü harekete geçirerek bağlayın
- Basınçlı hava beslemesi ve aktüatörün bağlantısı standart pnömatik borular aracılığıyla gerçekleşir
- İterek sokulan pnömatik borular, sızıntıları önler
Maliyetlerden tasarruf etmek, yalnızca kurulum ve kurulum maliyetlerini azaltmak değil, aynı zamanda gereksiz sızıntıları önlemek anlamına gelir. AirBox' ın görevlerin dağıtılması yoluyla yardımcı olduğu yer burasıdır: Valf, aktüatörün yakın çevresindedir.
Ek Avantajlar:
- Olası basınç düşüşü sayesinde maliyet tasarrufu
- Daha kısa anahtarlama süreleri
- Daha kısa pnömatik borular
AS-i ile Güvenlik Teknolojisi: Basit, Sezgisel ve Esnek.
E-STOP cihazlarının geleneksel kablolaması çok karmaşıktır.
Kablolar boylarına göre kesilmeli ve döşenmelidir. E-STOP' un terminal bölmesinde, kontak noktalarına bağlanabilmeleri için soyulmaları ve kablo uç bilezikleriyle donatılmaları gerekir.
AS-i, kablolama ve montaj maliyetlerini minimum düzeye indirir. Bir M12 bağlantı kablosu kullanarak, E-STOP, delme yöntemi sayesinde hızlı ve güvenli bir bağlantı sağlayan bir kablo yalıtım yer değiştirme konektörüne basitçe bağlanır.
- Delme teknolojisi sayesinde, en kolay kablolama
- Daha az belge
- Temiz yapı
- Kolay sorun giderme
Üretim Kontrolünde Eşsiz Kombinasyon
- Anten geçerken etiket otomatik olarak okunur
- Tüm uygulamalarda yüksek okuma güvenilirliği
- Ağ geçidi (Gateway), dağıtım kutusudur ve değeri her bir endüstriyel ağ sistemine iletir
- AS-i arayüzü sertifikası üreticiden bağımsız uyumluluğu garanti eder
Veri ve enerji için kolay kablolama
- Hızlı bağlantı
- Esnek dallanma
- Tarama yok
- Adres, bağlan, ... hazır!
Yapılandırma gerekmez.
AS-i Arayüzü - Gıda ve Proses Uygulamaları için Çözümler
Geleneksel kablolama
- Bir yığın bağlantı kıskacı
- Karmaşık kablolama
- Uzun pnömatik borular
- Çok belgeleme
- Kafa karıştırıcı
AS-i arayüzü aracılığıyla kontrol ve geri bildirim
- İki telli bir kabloda, veri ve enerji
- Hızlı bağlantı tekniği
- Basit ve temiz yapılı, esnek dallanma