AS-Interface (AS-i): Dünya Genelinde Açık Kurulum Standardı
AS-i’nin Avantajları: Daha Yüksek Performans, Daha Az Çaba.
ifm'nin AS-i arayüzü (Actuator Sensor Interface, Aktüatör-Sensör Arayüzü) kullanıcı için tamamen yeni olanaklar yaratır. Kolay ve hızlı kurulumdan makine takibi için ek veri kullanılabilirliğine, makine dolum seviyesinden PLC'ye kadar süreç şeffaflığına: AS-i arayüzü ikna edici verimlilik kazanımları ve maliyet tasarrufu sunar. Kendiniz görün!
Daha önce standart paralel kablolama kullanmış olan müşterilerimiz, aşağıdaki etkileri görmektedir:
%15-30
Azalan kurulum karmaşıklığı sayesinde maliyet tasarrufu
Azalan kurulum karmaşıklığı sayesinde maliyet tasarrufu
%20 - 50
Kablolamada önemli ölçüde azalma ve kontrol cihazına kolay bağlantı sayesinde daha hızlı kurulum
Kablolamada önemli ölçüde azalma ve kontrol cihazına kolay bağlantı sayesinde daha hızlı kurulum
Sensörlerin, aktüatörlerin ve kontrol teknolojisinin lider üreticileri, ortak çalışarak AS-i arayüzünü geliştirdi. Bu, kullanıcıya kontrol sistemlerine basit bir bağlantı sunan, otomasyon için standartlaştırılmış ve endüstriyel haberleşmeden bağımsız bir arayüzdür.
Basit ve hızlı kurulum
Standartlaştırılmış 2 telli yassı kablo
Hızlı montaj teknolojisi
Esnek topoloji
248 giriş ve çıkışla, garantili < 10 ms iletim süresi
Maliyet ve çabayı azaltır
Modüler yapı ve esnek bağlantı tekniği
Teşhis olanaklarına sahip basit bağlantı sayesinde, kontrol cihazı ve endüstriyel haberleşmeden bağımsız