- AS-i Avantajları
- Sisteme genel bakış
AS-Interface Sistemine Genel Bakış
AS-i Arayüzü Hangi Fırsatları Sunuyor?
Dünya çapındaki şirketler, genel tesis verimliliğini ve kullanılabilirliğini artırmak için, basit kablolama ve otomasyon teknolojilerine bel bağlıyor. Her zaman mevcut: AS-i Arayüzü. Gelişmiş AS-i arayüzü teknolojisi yüksek güvenilirlik, gürültü bağışıklığı ve kapsamlı teşhis olanakları sunar.
Basit, çok kararlı ve kanıtlanmış teknoloji, sensörlerin teşhis bilgilerini, eş zamanlı olarak PLC'ye ve daha üst düzey BT altyapılarına iletilmesine olanak tanır. Modüler yapısı ve esnek bağlantı tekniği, sisteme kolay entegrasyon olanağı sağlar.
İki telli bir yassı kablo, karmaşık paralel kablo döşeme gerekliliğini ortadan kaldırarak verileri ve enerjiyi iletir.
AS-i arayüzü hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Bundan kolayı yok.
AS-i arayüzünün en önemli bilgi ve faydalarını sizin için özetledik.
| Topoloji | esnek yapı |
| Orta | veri ve enerji için koruyucusuz iki telli hat |
| Kablo boyu | 100 m, 1.000 m' ye kadar genişletilebilir, 3.000 m' ye kadar fiber optik ile mümkün |
| I/O Sayısı | Dijital, analog ve güvenli veriler için 496 giriş + 496 çıkış |
| Çevrim süresi | 5-10 ms |
AS-Link size ne sunuyor?
- IEC 62026-2' ye göre dünya çapında standartlaştırılmış bir sistem.
- AS-i Arayüzü, topolojinizi özgürce seçerken kablolamaya olanak tanır.
Karmaşık, geleneksel paralel kablolamanın yerini alır. - Kablolama, farklı endüstriyel haberleşme sistemlerine sahip kontrol sistemlerine bağlanabilir (EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat vb.).
AS-i arayüzünden nasıl faydalanırsınız?
- Uygulaması kolay, koruyucusuz kablolama ve voltaj konsepti.
- AS-i arayüzü, kolaylıkla genişletilebilen esnek ve ucuz bir sistemdir.
- Aynı sistem üzerinden güvenli ve güvenli olmayan veriler işlenebilir.
- Daha az karmaşık kurulum, belgelemeler için daha az girdi ve çeşitli teşhis olanakları.
- Modüler yapı ve esnek bağlantı tekniği sayesinde, bağlantı kıskaçlarının azaltılması.
Sonuç
AS-i arayüzü, akıllı endüstriyel otomasyon için geleceğe yönelik bir temel oluşturmanın kolay ve rahat bir yolunu sunar.