ISO Basınç Kalibrasyonu
Karşılaştırmalı ölçüm, iki farklı yönteme dayanabilir. Bunlardan biri, basınç referans cihazı kullanarak, diğeri de bilinen kütle parçalarına sahip yüksek hassasiyetli basınç dengeleyicileri kullanarak yürütülür.
Basınç kontrol cihazları, yerleşik bir elektrik basınç jeneratörüne sahip hassas basınç düzenleyicilerdir. Genellikle bir dokunmatik ekranla donatılırlar ve bu nedenle sezgisel kullanım sağlarlar. Belirli bir hedef değer ayarlanarak veya önceden programlanmış adımlar seçilerek kontrol süreci başlatılır. Test edilen cihazdan gelen değer, daha sonra referans hedef değerle karşılaştırılabilir ve belgelenebilir. Bu sayede, basınç kontrol cihazları, istenen basınç ölçüm sonucuna tam ve otomatik olarak yaklaşılmasına izin verir.
Buna karşılık ölü ağırlık test cihazları, bilinen çaptaki bir piston silindirine tanımlanmış bir kuvvet uygulayarak belirli basınçları uygulamak için kullanılabilir. Pratikte bilinen kütle parçaları bunun için piston üzerine yerleştirilir. Sonuç, doğrudan ölçüm noktasında alınabilen bir referans basınçtır.
Kalibrasyon, -1 ila 1 bar, -1 ila 10 bar ve 0 ila 700 bar ölçüm aralıklarında, ölçüm aralığı son değerinin %20'si adımlarla 6 ölçüm noktası temelinde gerçekleştirilir. Varsayılan olarak kalibrasyon, analog çıkış (akım) kullanılarak fabrika ayarlarıyla veya alternatif olarak cihazın ekranı veya analog çıkış (gerilim) kullanılarak görsel olarak gerçekleştirilir.