• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Teknik Araçlar
  2. Kalibrasyon hizmeti
  3. Kalibre etme, ayarlama, doğrulama veya standartlaştırma?

Kalibre etme, ayarlama, doğrulama veya standartlaştırma?

"Kalibrasyon" aslında ne anlama geliyor?

Kalibrasyon, test edilen cihaz (device under test - DUT) olarak adlandırılan bir ölçüm aleti ile referans standart olarak adlandırılan bir referans cihaz arasındaki sapmaların izlenebilir bir şekilde belirlenmesi ve belgelenmesi işlemidir.

Bu karşılaştırmanın sonucu, farklı ölçüm noktalarındaki ölçüm sapmalarını gösterir ve mutlak veya bağıl biçimde sağlanabilir. Ölçüm aletlerinin düzenli kalibrasyonu, ölçüm verilerinin kesinliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlar. Referans ölçüm, bir referans cihaz ile yapılır.

İzlenebilirlik, bir ölçüm aletinin ölçüm sonuçları ve özel, daha yüksek dereceli ulusal standartla ilgili kesintisiz karşılaştırmalı ölçümler zincirini ifade eder.

Metrolojik izlenebilirlik

Ortaya çıkan hiyerarşi akreditasyona dayalıdır, yani kalibrasyon otoriteleri teknik yeterlilikleri açısından değerlendirilmiş ve böylece resmi olarak tanınmıştır. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), kalibrasyonda kullanım için tüm fiziksel ve yasal olarak gerekli miktarlar için standart sayaç gibi en yüksek doğrulukta referans standartları sağlayan, metroloji için en üst seviyedeki ulusal otoritedir.

"Ayarlama" ile ne kastedilmektedir?

Kalibrasyonun aksine ayarlama, sapmaların hata sınırları içinde kalması için bir ölçüm aletinin mümkün olduğu kadar azaltılmış bir ölçüm sapmasına ayarlanması eylemidir. Bu nedenle ayarlama, genellikle cihazda kalıcı değişikliklere neden olacak şekilde ölçüm aletine bir müdahale gerektirir.

"Doğrulama" nedir?

Doğrulama bir ölçüm aletinin belirli gereksinimleri karşıladığının nesnel kanıtını sağlar.

Kalibrasyonun aksine ölçüm belirsizliği gösterilmez, yalnızca başarılı veya başarısız bildirimi yapılır. Doğrulama, test sinyalleri aracılığıyla sensör, dönüştürücü veya giriş/çıkış modülleri gibi ikincil ölçümleri kapsayabilir.

"Standartlaştırma" ile ne kastedilmektedir?

Standardizasyon, kamu yararına tâbi olan ve fiyatları belirlemek için faydalanılan, gıda perakendeciliğinde kullanılan teraziler gibi ölçüm aletlerinin yasal olarak gerekli kontrollerinin yapılması anlamına gelir. Standardizasyon, belirli otoriteler tarafından gerçekleştirilir ve bu nedenle ciddi düzenlemelere tabidir.

Karşılaştırmalı ölçme ve test teknolojisi

  Kalibrasyon Ayarlama Doğrulama Yasal doğrulama
Doğruluk sertifikası
Evet, veri sayfası teknik özelliklerinden sapmayı belgeler

Evet, akredite bir sertifikasyon kuruluşunca
Ölçüm belirsizliği belgelendi
Evet, izlenebilirliğe ilişkin bilgiler dahil

Hayır, herhangi bir belge mevcut değil

Hayır, yalnızca işlevselliğe ilişkin niteliksel beyan

Evet, yasal olarak belirtilen toleranslar dahilinde
Standartlara ilişkin izlenebilirlik
Evet, ulusal veya uluslararası standartlara

Sonraki kalibrasyon aracılığıyla mümkün

Referans cihaz izlenebilir durumdaysa mümkün

Evet, eyalet onaylı
Tipik ölçüm aygıtları Sensörler, ölçekler, basınç/sıcaklık ölçüm cihazları Sensörler, laboratuvar ekipmanı, üretim makineleri Test cihazları, sensörler Ölçekler, petrol pompaları, faturalandırma amaçları (gaz/su/elektrik) için kullanılan ölçüm aygıtları
Tipik uygulama Endüstriyel çevrelerde, laboratuvarlarda
(ilaç, gıda, otomotiv) kalite güvencesi
Üretim ve geliştirmede ölçüm doğruluğunun optimizasyonu Üretimde veya gelen gıda departmanında hızlı kontrol Ticaret ve faturalandırma (ör. ölçekler, petrol pompaları) için kullanılan ölçüm teknolojisi
Standart uyarınca gereklidir ISO 9001, IFS, GMP, HACCP, ISO/TS 16949, ISO 50001 vb. Gerekli değildir, ancak sıklıkla teknik özelliklere uyum için gereklidir İlgili standarda bağlı olarak
(ör. ISO 10012)
Yasal doğrulamaya tabi olan ölçüm aygıtları için yasayla düzenlenmiştir
Denetime uyumlu
Evet, kalibrasyon sertifikası kanıt görevi görür

Hayır, yalnızca sonraki kalibrasyon aracılığıyla

Kısmen, standart gerekliliklerine bağlı olarak

Evet, doğrulama işareti veya resmi sertifika, kabul edilen kanıt formlarıdır
Yetkili hizmet sağlayıcı Akredite ve akredite edilmemiş kalibrasyon laboratuvarları Üreticiler, bakım hizmeti sağlayıcılar, servis teknisyenleri Dahili kalite güvencesi veya harici sertifikasyon kuruluşları Ölçüm ofisleri veya akredite sertifikasyon kuruluşları
Avantajlar Ölçüm sapmasının objektif değerlendirilmesi, izlenebilirlik, kalite güvencesi temeli Ölçüm doğruluğunun optimizasyonu Az bir çaba ile hızlı kontrol Yasal olarak kabul gören, faturalandırma ile ilgili ölçümler için gerekli
Özel durumlar Yalnızca sapma gösterir- cihazla girişim yoktur Her bir ayarlama sonrasında yeniden kalibrasyon gereklidir Yalnızca kontrol, cihazla girişim yoktur Belirli kullanım durumları için yasanın gerektirdiği
Maliyetler (yaklaşık) –  
(gerekli doğruluk ve kalibrasyon standardına bağlı olarak)

(ayarlamanın türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak)

(test sırasında gösterilen çabaya bağlı olarak düşükten orta seviyeye)

(yasal test ücretleri)