ISO Akış Kalibrasyonu (Su)
Akış sensörlerinin referans ölçümü, sıvıların ölçümü için bir referans cihaz ile yapılır.
Referans ölçümü sırasında madde, kalibre edilecek ölçüm aletinden ve önceden kalibre edilmiş başka bir referans cihazdan geçerek akar. Genellikle referans Coriolis akış ölçerler kullanılır, çünkü ölçüm prensipleri sıcaklık ve basınçtan bağımsız kütle akış hızını ölçmelerine olanak tanır ve bu da onların çok yüksek doğruluk aralıklarına sahip olmalarını sağlar.
Kalibrasyon, akış aralığına dağıtılmış 3 veya 4 ölçüm noktası bazında gerçekleştirilir. Genellikle, kalibrasyon noktaları ilgili ölçüm aralığının %10, %25, %50 ve %100' ündedir. Kural olarak, su akış sensörlerinin kalibrasyonları 600 l/dak değerinde sona erer. Bu, özellikle daha yüksek ölçüm aralıklarına sahip cihazlar için dikkate alınmalıdır. Varsayılan olarak kalibrasyon, analog çıkış (akım) kullanılarak fabrika ayarlarıyla veya alternatif olarak cihazın ekranı veya analog çıkış (gerilim) kullanılarak görsel olarak gerçekleştirilir.