- Teknik Araçlar
- Kalibrasyon hizmeti
- Analitik sensörler
Analitik Sensörlerin Kalibrasyonu
ISO iletkenlik kalibrasyonu
İletkenlik sensörlerinin karşılaştırmalı ölçümü, izlenebilir referans çözeltileri kullanılarak gerçekleştirilir.
Analitik ölçümleri kalibre etmek için, bilinen iletkenlik değerlerine sahip oldukları için tampon ve referans çözeltiler kullanılır.
Karşılaştırmalı ölçüm bağlamında, test edilen cihaz referans çözeltiye daldırılır ve gerçek ile hedef değer arasındaki sapma belgelenir. İletkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için referans sıcaklık da ölçülür ve belgelenir.
Kalibrasyon, analog çıkış (akım) ve dijital çıkış (IO-Link) aracılığıyla 3 ölçüm noktasına dayalı ölçeklendirilmiş ölçüm aralıklarında gerçekleştirilir. Kalibrasyondan sonra, test edilen cihaz fabrika ayarlarına sıfırlanır (yeniden kalibrasyon sırasında CGA kalibrasyon faktörü hariç).
ISO Yağ Parçacık Monitörü Kalibrasyonu
Karşılaştırmalı ölçüm, ikincil bir kalibrasyon çözümü kullanılarak gerçekleştirilir.
Parçacık sayaçlarının kalibrasyonu, birincil ve ikincil kalibrasyona ayrılmıştır.
Birincil kalibrasyon, hidrolik sıvıların kirlilik analizi için parçacık sayaçlarının kalibrasyonu için standartlara uygun prosedürleri tanımlayan ISO11171' e göre gerçekleştirilir. Bu prosedürler, saflaştırılmış mineral yağda asılı duran NIST SRM 2806B' ye göre izlenebilir tanımlanmış bir test tozu kullanır. Süspansiyon daha sonra bir elektron mikroskobuyla analiz edilir. Bu, referans tozun parçacık boyutu dağılımının gerçekten gerekli standartlara uygun olmasını sağlar. Verilen yağ devresinde referans cihazı daha sonra izlenebilir bir şekilde kalibre edilir.
Yağ parçacık monitörümüzün kalibrasyonu ISO11943' e göre yapılır. İkincil kalibrasyon birincil kalibrasyondan tanımlanan test tozu bazında gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında, saflaştırılmış mineral yağ tekrar tanımlanmış miktarda test tozu ile karıştırılır. Süspansiyon daha sonra test edilen cihaz, yani yağ parçacık monitörü ve sonuçlar karşılaştırılmadan önce öncelikle kalibre edilmiş referans sensörü ile analiz edilir.
Kalibrasyon 4 ölçüm kanalı temelinde gerçekleştirilir ve ikincil kalibrasyon süspansiyonunun 4, 6, 14 ve 21 µm' sinde tam parçacık boyutu dağılımını gösterir.