1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. Sıcak havadan daha fazlası: akış sensörü güvenlik sağlar

Sıcak havadan daha fazlası: akış sensörü güvenlik sağlar

  • Makinelerdeki temiz hava ve egzoz havasını izlemek için özel olarak geliştirildi
  • Optimum performans için özel ayarlama olanağı
  • Zorlayıcı uygulamalar için sağlam prob
  • 2' si 1 arada: akış hızı ve sıcaklık

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • IO-Link sayesinde esnek parametre ayarı, teşhis ve veri işleme

Makinelerdeki ekstraksiyon(çıkarma) sistemlerinin olmazsa olmazı
İşleme veya şekillendirme prosesleri sırasında soğutucuların kullanılması nedeniyle örneğin zehirli aerosoller, dumanlar veya buharlar oluşabilir. Ekstraksiyon(çıkarma) sistemleri, bu maddelerin makineden dışarıya kaçmamasını sağlar. İdeal akış hızını sürdürmek çok önemlidir. Emme çok zayıfsa, tehlikeli buharlar tamamen giderilemez. Diğer taraftan, çok güçlü bir ekstraksiyon(çıkarma) akışı, talaşları veya soğutma yağını emebilir ve bu da filtreyi tıkayabilir. Kaloritmetrik ölçüm prensibine göre çalışan akış sensörü, özel olarak bu amaçla tasarlanmıştır. Aşındırıcı aerosollere, buharlara ve çekilen havada taşınan her türlü partiküle karşı dayanıklı sağlam tamamen-metal probu ile dikkat çeker. Bu sayede sensörün kullanım ömrü uzar. Aynı gövdedeki sıcaklık ölçer, ek sensör gerekmediği için maliyetleri ve kurulum karmaşıklığını azaltır.