Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E40265
WELDING ADAPT D8
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E40265
WELDING ADAPT D8
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
- Sensör daldırma derinliğinin kolay ayarı
Uygulama
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 41,05 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 13,7 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Ø 8 mm |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 13,7 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|