You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Montaj kelepçesi
  5. E40048

Hava akışı izleyiciler için montaj kelepçesi

E40048

MOUNTING CLAMP SLG

Hava akışı izleyiciler için montaj kelepçesi

E40048

MOUNTING CLAMP SLG

  • Hava akışı izleyici kurulumu için
  • Basit, hızlı ve düşük maliyetli kurulum
  • Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
Uygulama
Dizayn SLG hava akış monitörü için
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 16
Boyutlar [mm] 13 x 54 x 32
İç çap [mm] 23
Malzemeler PBT
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet