Konik yüzüklü bağlantı parçası
E40262
COMPRESSION FITTING 1/4 NPT
Konik yüzüklü bağlantı parçası
E40262
COMPRESSION FITTING 1/4 NPT
- Isı sensörlerinin hızlı ve kolay kurulumu için
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Montaj | Konik yüzüklü bağlantı parçası |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 50 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 38,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Ø 8 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|