You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Global Makine Filolarının Merkezi Yönetimi ve İzlenmesi

  • Kontrol merkezinden alandaki makineye direkt bağlantı
  • Birkaç dakika içinde kolay uygulama için donanım ve bulut çözümleri eşleştirilmiştir
  • Erken teşhis sayesinde gelişmiş hizmet lojistikleri
  • Makine verilerini değerlendirin ve filonuzu en iyi hale getirmek için kullanın

ifm mobileIoT Suite - Yönetim ve Hizmetler
mobileIoT ile makine filonuzu ve çalışma durumlarını izleyebilirsiniz. Bu işlem, bakım gereksinimlerine zamanında karşılık vermenize yardımcı olur. Sistem, filo kiralama şirketleri ve satış sonrası yüksek hassasiyetli bakım sağlayarak müşteri tekliflerine değer katmak isteyen Makine Parça Üreticileri için uygundur. Bir makinenin yapılandırılması gibi değişen müşteri gereksinimlerine uyum çok hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilir.

mobileIoT DataPortal
Makineleriniz hakkındaki tüm ilgili bilgilere mobileIoT DataPortal üzerinden erişebilirsiniz. Raporlar oluşturabilir ve kendi panolarınızı ve müşterilerinizin panolarını uyarlayabilirsiniz. Analiz araçları ve tarihsel veriler makinelerinizin alarınızın durumlarındaki değişiklikleri öngörmenize, zaman içinde bakım ölçümlerini planlamanıza ve pahalı makine arızalarının önüne geçmenize yardımcı olur.

Global bir makine yönetimi, verilerin buluta aktaran bir donanım gerektirmektedir:

CR3145 - mobileData
Cihaz, CANbus üzerine bağlıdır. Bulut özelliği etkinleştirildiyse, CANbus üzerinden gönderilen veriler CANmonitor modu yoluyla buluta aktarılır.

Cihaz Özellikleri:

  • 3G modem (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
  • dahili pil ve gnss antenleri
  • gps / glonass (56 kanala kadar)
  • CAN arayüzü
  • cayro ve ivme ölçer
  • IP 67
  • voltaj beslemesi: 6 ila 32 V DC
  • CE, E1 ve fcc damgalı

CR3150 - mobileMaintenance/3G
Bu cihaz, CR3145'e benzer olarak makine ve bulut arasında kolay bağlantı sağlar. CR3150 buna ilave olarak CANbus veya hatta direkt olarak kontrol sisteminize bir gerçek zamanlı OTA bağlantısına olanak tanır.

Cihaz özellikleri CR3145 ile aynıdır, ilave olarak:

  • 2. CANbus arayüzü
  • Dahili antenler ile WLAN ve Bluetooth arayüzü
  • Makineye OTA gerçek zamanlı bağlantı
  • WLAN/Bluetooth vasıtasıyla donanım yazılımı ve yazılım güncellemeleri

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

CR3156/7, makinelerin AB veya Amerika'daki 4G ağlarına bağlanmasına izin veren yeni nesil radyo teknolojisini kullanıyor.

Cihaz özellikleri CR3145 ile aynıdır, ilave olarak:

  • 4G modem (bölgeye bağlı olarak)
  • Radyo ve GPS için harici antenler
  • Makine güncellemeleri için daha büyük dahili depolama alanı
  • radyo vasıtasıyla donanım yazılımı ve yazılım güncellemeleri

Ürünler