- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
- Kontrol sistemleri için cihaz bağlantı kabloları
- EC3148
Y-bağlantı kablosu
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Y-bağlantı kablosu
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Güvenilir sinyal aktarımı için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Mobil makinelerde ve özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda uygulamalar için
- Ters polarite korumalı kilitlenebilir AMP konektörü
Uygulama
Dizayn | Adaptör kablo |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 109 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PBT siyah; Soket: TPU turuncu; Conta: Viton |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - C
Soketli: 1 x AMP konektör, düz |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,6 m, PUR, siyah, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - A
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı - B
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |