- Ürünler
- CR3150
CAN GSM/GPS dört-band radyo modem
CR3150
MobileMaintenance
CAN GSM/GPS dört-band radyo modem
CR3150
MobileMaintenance
- Dünya çapında 2G / 3G radyo ağı ile veri iletimi
- Pozisyon verisinin alınması ve buluta iletimi
- Emniyetli TLS noktadan-noktaya haberleşme
- Kararsız radyo bağlantısında bile verinin güvenli şekilde ara belleğe alınması
- CAN arabirimi üzerinden makine kontrol sistemine bağlantı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR3146 veya CR3158 Ürün karşılaştırması: CR3150 / CR3146 / CR3158 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 1 |
---|
Girişler
Analog girişlerin sayısı | 1 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 |
USB arabirimi sayısı | 1 |
Protokol | CANopen; SAE J1939 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 215 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA siyah |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet; uyku (sleep) ve uyanma (wakeup) modu ile |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|