- Ürünler
- CR3156
CAN GSM/GPS dört-band radyo modem
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
CAN GSM/GPS dört-band radyo modem
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
- 4G/LTE mobil radyo ağı ile uluslararası veri iletimi ve WLAN / bluetooth ile canlı bağlantı
- Pozisyon verisinin alınması ve buluta iletimi
- Emniyetli TLS noktadan-noktaya haberleşme
- Kararsız radyo bağlantısında bile verinin güvenli şekilde ara belleğe alınması
- CAN arabirimi üzerinden makine kontrol sistemine bağlantı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: CR3158 Ürün karşılaştırması: CR3156 / CR3158 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Radyo onayı | EU/RED | |
---|---|---|
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250; (Normal çalışma; uyku modu: < 500 µA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Analog girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 2 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...15 |
Analog girişin çözünürlüğü | 12 Bit |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | 6...36 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 10 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 16 Bit |
---|
Çözünürlük | 16 Bit |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 10 |
Ölçme aralığı ivmesi [g] | ± 16 |
Çözünürlük | 16 Bit |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 10 |
Araç yalpalama oranı ölüm aralığı [°/s] | ± 250 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk | ± 2; (ölçme aralığının son değerinin % si; sıfır ayarı ± 0,15 g) |
---|
Doğruluk | < 3; (ölçme aralığının son değerinin % si; sıfır ayarı ± 3 °/s) |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobil ağlar |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 2 |
USB arabirimi sayısı | 1 |
İletim standardı | EDR 2.1 |
---|---|
İletim oranı | 1 MBit/s |
Algılama aralığı | < 75 m |
Fonksiyon | bluetooth köprüsü; bluetooth arayüzü |
Versiyon | SPP |
Protokol | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Versiyon | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Arayüzlerle ilgili not |
|
İletim standardı | 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Konektör tipi | Mirco-AB |
---|---|
Kullanım tipi | aygıt yazılımı güncelleme |
İletim standardı | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
İletim oranı | 1 MBit/s |
Frekans bandı | 2,4 GHz; 5 GHz |
Algılama aralığı | < 75 m |
Güvenlik standardı | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Fonksiyon | wifi köprüsü; wifi arayüzü |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 204,1 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA siyah |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet; uyku (sleep) ve uyanma (wakeup) modu ile |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|