- Mobil uygulamalar için eğim sensörü
- Montaj seçenekleri
Montaj seçenekleri
Montaj konumunun bir fonksiyonu olarak açı ve eksen tanımları
Günümüzde piyasada bulunan çoğu eğim sensöründe 3 eksenli (x/y/z) MEMS ivme ölçer bulunur.
Sensör tipine bağlı olarak nihai fabrika kalibrasyonu, ilgili ürün için hangi ölçüm eksenlerinin ve ayrıca hangi dönüş yönünün kullanıldığını belirler. Bu, bir 3D ölçüm hücresinden neredeyse her türün üretilebileceği anlamına gelir.
Eğim sensörleri yatay veya dikey olarak monte edilebilir.
Aşağıdaki resimler, montaj konumunun bir fonksiyonu olarak yön ve dönüş mantığını göstermektedir.
1 eksenli eğim sensörlerinin yatay montajı
Sensör yatay olarak monte edilirse, x veya y ekseni etrafında bir dönüş eşleyebilir:
1 eksenli eğim sensörlerinin dikey montajı
Sensör dikey olarak monte edilirse, 1 eksenli bir sensör için yalnızca z ekseni etrafında bir dönüş anlamlıdır:
2 eksenli eğim sensörlerinin yatay montajı
Bir 2 eksenli sensör yatay olarak monte edilirse, x VE y ekseni etrafında bir dönüş eşleyebilir:
2 eksenli eğim sensörlerinin dikey montajı
Dikey konumda, 2 eksenli sensör ayrıca x VE y açıları da verebilir: