- Mobil uygulamalar için eğim sensörü
- Giriş ve geçmiş
Giriş ve geçmiş
Anahtardan sensör teknolojisine
Eğim veya eğim sensörleri teknolojisi, yıllar içinde basit eğim anahtarlarından çoklu algılama teknolojilerini birleştiren gelişmiş tam elektronik sensörlere dönüştü.
Eğim anahtarı
Yıllar önce bu cihazlar sensör değil, altında iletken bir plaka bulunan, yuvarlanan bir bilyeden oluşan anahtarlardı. Anahtarlar, yeterli bir eğim seviyesi, dışarıdan etki eden fiziksel kuvvetlerin yardımıyla topun ilk konumundan ayrılmasını ve plaka ile bir elektriksel bağlantı kurmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sinyal, anahtarlama fonksiyonları için ya da bir gösterge olarak kullanılabilir.
Örneğin, bu tip sensörler çapraz ivmeyi algılamak için trenlerin dışında kullanılmıştır. Anahtar, bir viraj sinyali verdiğinde tekerlek flanşı yağlanabilirdi.
Sıvı bazlı sensörler
Basit eğim anahtarlarına ek olarak, sıvı bazlı sensörler giderek daha yaygın hale geliyordu. Bu teknoloji, “eğim sensörü” olarak anılmaya başlandı.
Sol: kapalı konum, sağ: eğimli konum
- Ortak elektrot
- Sağ ve sol elektrot ( +/-)
- İletken sıvı
- Ortaya çıkan eğim açısı
- Ortak bağlantılar
Sıvı dolu eğim sensörleri, sızdırmaz bir boşluk içinde dirençli veya kapasitif sıvılar içeriyordu. Kapsül uç uca eğildiğinde, sıvı bir taraftan diğerine akmaktaydı ve bu da dahili bir devrenin direncini veya kapasitansını değiştirmekteydi ve devrenin çıkışı doğrudan izlenebiliyordu. Bu sinyal güçlendirilebiliyordu veya diğer çıkış tiplerine çevrilebiliyordu. Bu sensörler birçok uygulamada doğru ve güvenilir eğim verileri sağlayabilirken, yavaş tepki süresi, titreşime duyarlılık ve sınırlı kullanım ömrü gibi çeşitli zayıf yönleri vardı.