- Mobil uygulamalar için eğim sensörü
- Statik eğim sensörleri
Statik Eğim Sensörleri
Statik Uygulamalar için Çok Yönlü Sensörler
Bu tip bir eğim sensörü, esas olarak statik veya yarı statik uygulamalarda kullanılır.
Bunlar, bir makaslı liftin desteği gibi çeşitli sabit uygulamaları içerir. Bu tür makineler yüksek statik doğruluk gerektirir, ancak sensör minimum titreşime maruz kalır.
Yayılmış, harici ivmelerin daha sık olduğu uygulamalarda, sensör sinyalini yumuşatmak için yazılım filtreleri kullanılabilir.
Bu tür sensörler için dijital filtreler genellikle "hareketli ortalama" filtrelerdir. Dezavantajı, değerler çok daha kararlı görünse de, sensörün tepki süresinin etkilenmesidir.
En uç noktadaki durumlarda, kararlılık ve tepki süresi arasında bir değiş tokuş bulunmalıdır.
3 Serbestlik Dereceli JN Serisi Statik Eğim Sensörleri
Makinelerin veya makine parçalarının yatay olarak hizalanması, güvenilir şekilde çalışma için genelde önemli bir gerekliliktir. Statik ölçüm prensibine dayalı eğim sensörleri, sabit hareketli makinelerin açısal konum tespiti veya seviyelendirilmesi için tasarlanmıştır.
Çalışma platformlarında konum tespiti veya mobil vinçlerin veya ekskavatörlerin seviyelenmesi için yaygın olarak kullanılırlar. Endüstriyel uygulamalar, güneş paneli takip sistemlerini içerir.
Statik Eğim Sensörünün [JNxxx0] Ek Fonksiyonları
- Entegre MEMS ölçüm hücresi, ivme ölçerin tüm ham 3D verilerini paralel olarak (CANopen ve J1939 aracılığıyla) veya 2D eğim değerlerine sırayla (IO-Link aracılığıyla) sağlayabilir.
- Titreşim hızı [v-RMS] ve titreşim ivmesi [a-Peak] gibi üç eksenin hesaplanan karakteristik değerleri doğrudan okunabilir.
- Ön tanımlı filtre seviyeleri (örn. 0,1-10Hz) ve bir eksen seçimi uygulamaya uyacak şekilde ayarlanabilir.
- Ölçüm hücrelerinin düşük frekans algılama aralığı, yapısal titreşimi veya kule titreşimini ISO4866'ya göre tespit etmeyi veya makineleri ISO10816'ya göre izlemeyi mümkün kılar.
Tipik uygulamalar, soğutma ve rüzgar kuleleri veya deprem algılama sistemleridir.
Statik Eğim Sensörlerinin Sınırlamaları
Güçlü şok ve titreşimli statik uygulamalarda, yazılım filtrelemesi veya ölçüm sinyalinin sönümlenmesi yeterli olmayabilir.
Ek olarak, uygulama nedeniyle sinyal kararlılığı ve tepki süresi arasında bir uzlaşma genellikle mümkün değildir.
Ayrıca, statik bir eğim sensörü yukarıda bahsedilen etkilerden dolayı gerçek ivme, dünyanın yerçekimi kuvveti (referans) ve harici ivme arasında ayrım yapamadığı için, araçların kalkış ve frenleme anındaki hızlanmaları ölçüm sonucu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Bu sapma, ilgili ivmenin ve hızın gücüne bağlıdır.
Bu tür uygulamalar için ivme telafili (dinamik) eğim sensörleri tavsiye edilir. Bunlar, önceki yarı statik eğim sensörlerinin ileri teknolojisini temel alır.