You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link positionsgivare
  5. Fotoceller för livsmedelsindustrin

IO-Link - fotoceller för livsmedelsindustrin

  • Mycket lång räckvidd, oberoende av objektets färg
  • Intuitiv inställning av känslighet och utmatningsfunktion
  • Speciellt störningsokänslig bakgrundsblockering även med kraftigt reflekterande bakgrunder
  • Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
  • Robust hölje i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin

IO-Link - fotoceller för livsmedelsindustrin

Optoelektroniska givare för livsmedelsindustrin

Den optoelektroniska givaren i O6 wetline-serien för livsmedelsindustrin ge bästa optiska prestanda. Det robusta höljet av rostfritt stål med kapslingsklass IP 68/IP 69K möjliggöer användning i tuffa miljöer.
Enheternas potentiometer och vridknappar är utrustade med en dubbel tätning. Den släta infällda frontskivan är tillverkad i ett motståndskraftigt, splitterfritt plast. Så säkerställs en fullständig rengöring. Tack vare det transparent-svarta höljeslocket är lysdioderna som används till kontroll av kopplingsavståndet och drift optimalt synliga även vid starkt ljus. Den klart definierad homogen ljuspunkten säkerställer en exakt detektering av föremål. Det uppstår inge spritt ljus som skulle kunna störa andra optoelektroniska givare i närheten. Direktavkännande fotoceller erbjuder en störsäker bakgrundsdämpning även vid starkt reflekterande bakgrunder. Kopplingsavståndet är oberoende av typ eller färg på det objekt som ska inspekteras. En speciell egenskap är den automatiska känslighetsanpassningen, som även garanterar säker funktion vid ånga, rök eller i starkt reflekterande omgivning.