You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Senzori pentru supape
  2. Actuatoare de supapă

Feedback de poziție pentru actuatoare de supapă

Detectați două poziții cu un senzor
Senzorul pentru supapă este compus, în principal, din doi senzori inductivi dispuși unul peste altul într-o carcasă. Senzorul superior sau inferior comută în funcție de orientarea camei de comutare.

Avantajul:
Sistemul funcționează fără contact și nu este supus în niciun mod uzurii. Aceasta asigură fiabilitatea maximă și o lungă durată de exploatare.

Camele de comutare sunt disponibile în două variante:
pentru aplicații standard cu offset-țintă la 90 sau cu un unghi de comutare ajustabil.

Elementele de amortizare premontate reduc efortul de instalare.

Orientarea camei de comutare poate fi văzută din exterior. Astfel, acesta poate fi introdus și fixat cu ușurință la capătul arborelui fără reglare complexă. Camele de comutare sunt concepute pentru o înălțime a arborelui de 30 mm sau 20 mm (cu adaptor). Datorită dimensiunilor mecanice standardizate și a centrelor orificiilor, senzorii și camele de comutare pot fi instalate pe toate actuatoarele comune.

Fiabilitate permanentă:
Fără uzură datorită principiului de comutare inductivă fără contact.
Durată lungă de funcționare, deoarece sunt utilizate numai materiale care nu corodează.

Gata de funcționare în cel mai scurt timp:
Accesorii de fixare coordonate pentru montare rapidă.

Vizualizarea poziției supapei:
LED-urile de pe senzor indică poziția supapei. Indicatorul poziției de pe cama de comutare asigură faptul că poziția supapei poate fi observată cu ușurință de la distanță.

Supapa NAMUR la standard:
Corespunde standardului german VDI/VDE 3845 pentru punctele de racord uniforme pe actuatoare.

Feedback de poziție pe actuatoarele pneumatice la sfert de cursă cu conexiune AS-i

Feedback de poziție și controlul supapei
Senzorii pentru supape ifm din familia T sunt folosiți pentru monitorizarea poziției și pentru controlul actuatoarelor pneumatice de supapă prin supapele cu solenoid.

Se transmit până la două semnale de intrare și ieșire printr-un cablu cu magistrală cu două fire către AS-i master folosind AS-i la un cost mai mic decât cablajul convențional.

Cu ajutorul unui singur AS-i master pot fi monitorizate și controlate până la 62 de actuatoare și solenoizi. În scopuri de diagnosticare, la supapă sunt monitorizate ruperea firului și scurtcircuit. În felul acesta se furnizează siguranță suplimentară.

Soluția sistemului:
AS-i este un standard independent de producător pentru conexiunile cu magistrală ale actuatoarelor și senzorilor la primul nivel de câmp. ifm electronic oferă AS-i ca o soluție completă.

Fiabilitate:
Tehnologia AS-i sofisticată oferă fiabilitate și timp de funcționare ridicat al utilajului.

Simplitate:
Structura modulară și tehnica de conectare flexibilă asigură integrarea flexibilă în sistemul AS-i.

Costuri optimizate:
Un cablu plat cu două fire transmite date și energie, eliminând cablarea paralelă complexă.

Sisteme de feedback pentru supape și actuatoare de supapă