You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Senzori pentru supape
  2. Supapă manuală

Feedback de poziție pentru supapele manuale și supapele cu bilă

Feedback de poziție finală pentru supapele manuale și supapele cu bilă
Acest set de montare ușurează montarea senzorilor de feedback pe supapele activate manual. Se poate utiliza un număr mare de senzori și came pe interfața de actuator 80 x 30 mm pentru VDI/VDE 3845. Întregul sistem poate fi folosit la temperaturi ambiante în intervalul -30...80 C.

Versatil și flexibil
Partea superioară este realizată din Vestamid și permite utilizarea în domenii explozive. Partea inferioară se potrivește la numeroase supape cu flanșă ISO (DIN EN ISO 5211) și este conectată la tija supapei printr-o extindere a supapei. Componentele din oțel inox garantează o durată de exploatare crescută.

Adecvat:
Adecvat pentru supapele cu flanșă superioară ISO între F04 și F10.

Instalare simplă:
Montare simplă pe supapele manuale și supapele cu bilă.

Flexibil:
Ajustabil pe înălțime pentru flexibilitate.

Durată lungă de utilizare:
Componente din oțel inox aproape indestructibile, rezistente la substanțe chimice.

Protejat:
Adecvat domeniilor explozive.

Came de comutare pentru feedback de poziție

Came de comutare flexibile, fixe (90) sau cu unghi reglabil

Montare rapidă și ușoară Orientarea de montare a camei de comutare poate fi recunoscută din exterior. Aceasta permite montarea rapidă și simplă pe capătul arborelui la actuator fără a fi nevoie o reglare suplimentară. Elementele de amortizare preasamblate simplifică instalarea. Camele de comutare sunt concepute pentru înălțimi ale arborelui de 30 mm sau 20 mm în combinație cu un adaptor.

Sisteme de feedback pentru supape și actuatoare de supapă