- Senzori pentru supape
- Aflaţi mai multe despre MVQ
Aflaţi mai multe despre senzorul inteligent pentru supapă
Următoarea generație de monitorizare a vanei
Sistemele de feedback ale vanelor au fost optimizate continuu în decursul timpului.
În prezent se utilizează numeroase sisteme învechite.
- Generația: fără feedback, doar indicație vizuală.
- Generația: cutii de distribuție mecanice: predispuse la erori, grad ridicat de uzură, cerințe de întreținere ridicate.
- Generația: senzori inductivi: Acestea rezolvă problemele legate de comutatoarele mecanice, dar semnalează doar pozițiile finale "deschis" și "închis".
- Generația: Senzor inteligent pentru vană: Cu ajutorul detectării continue a poziţiei, senzorul observă şi detectează problemele potenţiale ale vanei, astfel încât acestea să fie soluționate înaintea apariţiei oricărui timp de nefuncționare costisitor.
Detectarea deteriorării garniturii
Senzorul inteligent pentru vană detectează problemele vanei într-o etapă timpurie.
Materia primă furnizată de calitate insuficientă, materialele adezive sau vâscoase, țevile corodate sau un sistem de colectare care absoarbe solide și uleiuri poate cauza ca o supapă să nu se închidă complet.
Deoarece detectează urgențe iminente, opțiunea de a monitoriza, de asemenea, timpii de închidere și deschidere ale vanei, pe lângă poziția finală, poate elimina cu ușurință zeci de mii de Euro necesari pentru întreținere, materiale și timpi de nefuncţionareneplanificaţi.
Uzura mecanică reduce grosimea garniturii. Vana se va închide mai rapid.
Beneficiile IO-Link: acţionare în locul reacţiei
În producţie, vanele joacă un rol important în tehnologia procesului. Calitatea produsului depinde de funcţionarea corectă a unui număr mare de vane.
Datorită feedback-ului continuu de poziție al senzorului inteligent pentru vană, operatorii au o transparență completă asupra procesului şi pot asigura în orice moment calitatea continuă a producţiei. În cazul sarcinilor de întreținere critice, semnalarea timpurie a defecțiunilor iminente evită opririle de producţie neplanificate datorită întreţinerii în funcţie de cerinţele actuale.
Monitorizarea vanei cu IO-Link
- Avertizarea timpurie asupra devierilor la timpii de deschidere şi închidere ale vanei previne calitatea slabă a producţiei.
- Pentru monitorizarea vizuală, poziția vanei poate fi afişată în timp real pe o interfață de utilizator.
- Semnalizarea imediată a blocajelor şi scurgerilor garantează calitatea ireproşabilă a producției.
- Modificările în timpii de deschidere şi închidere sunt indicate cu ajutorul unei ştampile de timp. Aceasta simplifică planificarea măsurătorilor de întreţinere în funcţie de cerințele actuale.
Referință pentru client
Pe drumul către Industria 4.0, PMC Ouvrie și-a automatizat procesele cu ajutorul IO-Link, făcându-le semnificativ mai stabile și mai fiabile.
Eficienţa procesului Dynavia de tratament al semințelor a fost ameliorată semnificativ cu ajutorul IO-Link şi a senzorului inteligent pentru vană.
Dynavia este o companie specializată în acoperirea seminţelor cu fertilizatori pentru stimularea creșterii. Aceştia au implementat numeroase aspecte ale Industry 4.0, inclusiv senzorul inteligent pentru vană. Acest senzor oferă mult mai multe informații decât doar poziția finală. Timpii de nefuncţionare neplanificaţi sunt reduşi deoarece echipele de întreținere şi de operare pot interveni mai eficient şi mai sigur.
Tehnologia
Senzorul inteligent pentru vană foloseşte tehnologie magnetică pentru detectarea poziției la vană cu un sfert de rotaţie. Acesta furnizează un semnal continuu de feedback; poziția vanei este menținută chiar şi în cazul unei pene de electricitate.
Cutiile de distribuție mecanice sunt folosite încă pentru feedback-ul de poziție al vanei. Totuși, soluția celei de-a doua generații de sisteme de feedback a vanelor nu este suficient de protejată împotriva pătrunderii umidității, astfel încât acest fapt poate provoca defecțiuni legate de proces. Senzorul inteligent pentru vană are o protecţie IP67, astfel încât este protejat ideal împotriva umidității.
Alternativa simplă şi fiabilă la cutiile de distribuţie
| Comutatoare mecanice (a doua generație) |
Senzor inteligent pentru vană (a patra generație) |
|
|---|---|---|
| Durata de utilizare în aplicație | Durată de utilizare scurtă deoarece piesele mecanice se vor uza, rupe sau îndoi. | Durată de utilizare lungă deoarece tehnologia senzorului nu are nevoie de piese mobile, care se pot uza |
| Feedback pentru poziția vanei | vană deschisă vană închisă |
Poziția finală şi poziția continuă. Avertizare privind depunerile şi blocajele. |
| Durată de utilizare | Adesea sunt adesea voluminoase. Aceasta reduce spaţiul necesar pentru instalarea supapei. | Carcasa compactă face economie prețioasă la spaţiul de instalare |
| Instalarea | Complicat adesea deoarece numeroase componente trebuie instalate şi ajustate. | Senzorul poate fi instalat în câteva minute. |