You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Soluții software
  3. Gama de produse

Portofoliul de produse LINERECORDER

Software, hardware, consultare şi implementare dintr-o singură sursă.

Componentele hardware și software permit interconectarea directă a tuturor senzorilor şi actuatoarelor conectate cu un server local printr-o reţea Ethernet. Cu ajutorul acestei conexiuni, datele maşinii, parametrii procesului şi datele de diagnosticare pot fi citite şi procesate direct de departamentul IT.

Software-ul LINERECORDER SMART OBVSERVER uşor de folosit pentru server permite evaluarea datelor cu ajutorul cockpit-urilor specifice clientului. Cu ajutorul aceluiaşi mecanism de comunicare este posibilă cuplarea directă a maşinilor şi schimbul de date aferente producţiei.

În programul PLC se defineşte dacă şi ce date ale senzorului transmite PLC spre nivelul de comandă al procesului. Rapoartele şi analizele pot fi transferate şi spre nivelurile mai ridicate. Condiția prealabilă pentru aceasta este o adaptare suplimentară a programului PLC.

Portofoliul de produse LINERECORDER oferă module de funcţie suprapuse standardizate pentru utilizare flexibilă pentru asigurarea optimizării şi calităţii a lanţului de producţie şi de proces.
Împreună cu software-ul de parametrizare LR DEVICE, circuitul informațiilor "de la senzor la ERP" formează un cerc întreg.

PORTUL DE CONECTIVITATE LINERECORDER AGENT (LR Agent CP) este un gateway de software care permite comunicarea bidirecţională între orice tip şi număr de interfețe.
LR AGENT CP permite sistemelor SAP, cum ar fi ME, MII, Netweaver şi HANA să comunice cu o gamă neomogenă de senzori, regulatoare şi maşini.