• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de vibraţie
  2. Electronică de diagnosticare și senzori de accelerație

Electronică de diagnosticare și senzori de accelerație

Electronica de diagnosticare VSE este o unitate de evaluare programabilă pentru până la 4 semnale de vibrații dinamice, care poate fi integrată perfect în procesul de automatizare și control ca o soluție online de monitorizare a stării. Întreaga inteligență este încorporată într-un singur dispozitiv, valorificând avantajele informaticii de ultimă oră chiar acolo unde este necesar.

Utilizând parametri de stare configurabili în mod flexibil, electronica de diagnosticare VSE poate efectua sarcini individuale de monitorizare în domeniul timp și frecvență și poate comunica în timp real în câteva milisecunde.

De la senzor la sistemul ERP

Semnale auxiliare suplimentare (de exemplu, viteză, presiune, temperatură) pot fi adăugate prin intrări analogice pentru a furniza sistemului electronic de diagnosticare toate informațiile de care are nevoie pentru monitorizarea fiabilă și flexibilă a unui utilaj sau a unei utilizări specifice.

Comunicarea bidirecțională prin Ethernet TCP/IP (de exemplu, OPC UA) și interfețele fieldbus comune (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT și EtherNet/IP) garantează o interacțiune maximă între sistemul electronic de diagnosticare și utilaj.

Produse

Senzorii de accelerație măsoară forțele dinamice la suprafața utilajului și furnizează semnalul brut pentru monitorizarea vibrațiilor din aval sau diagnosticarea vibrațiilor, de exemplu, utilizând sistemul electronic de diagnosticare VSE.

Senzori de accelerație VSA / VSP

Accelerometre robuste în diferite carcase de tip VSA sau VSP, de asemenea pentru montaj în zone cu acces dificil. Intervale de măsură variate cu tensiune de ieșire (100 mV/g) sau buclă curentă (0...10 mA). Conectare la sistemul electronic de diagnoză.

Senzori de accelerație VSA

Operare fără probleme în cazul mișcării rapide sau al influenței unor forțe mari.
Auto-test integrat pentru siguranță permanentă.

Accelerometru intrinsec de tip VSP0xA

Pentru măsurarea vibrației în zone periculoase.
Conexiune la electronica de diagnosticare VSE instalată în afara zonei ATEX prin intermediul unei bariere.

Senzori de accelerație VSM

Senzorii de accelerație multiaxiali cu cip MEMS și ieșire de tensiune IEPE detectează, de asemenea, vibrațiile în direcțiile axială și radială.

Prezentare generală a adaptoarelor de montare

Senzori de accelerație (MEMS)
    VSA001 VSA002 VSA004
VSA005
VSA006 VSA007 VSA008 VSA101
VSA201
VSA204
VSA205
VSM101 VSM102 VSM103
VSM104
E30448 Adaptor magnetic M8                  
E30091 Adaptor magnetic M5            
E30449 Adaptor magnetic ¼"-28 UNF                    
E30471 Adaptor adeziv M8 90°                  
E30472 Adaptor adeziv ¼"-28 UNF                    
E30473 Adaptor adeziv M8                  
E30474 Adaptor adeziv ¼-28 UNF                    
E30475 Adaptor adeziv M5            
E30468 Adaptor de montare M5 / M8 - Ø 12,5        
E30469 Adaptor de montare M5 / M8 - Ø 8.5        
E30493 Adaptor de montare M8 - Ø 12.5                  
E30494 Adaptor de montare M16              
E30495 Adaptor de montare M8                  
E30539 Adaptor cu șurub M5-M10                
E30534 Adaptor cu șurub M5-M12                
E30540 Adaptor cu șurub M5-M16                
E30535 Adaptor cu șurub M5-M20                
E30536 Adaptor cu șurub M8-M12                  
E30537 Adaptor cu șurub M8-M16                  
E30538 Adaptor cu șurub M8-M20                  
Senzori de accelerație (piezoelectronici)
    VSP001 VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
E30448 Adaptor magnetic M8
E30449 Adaptor magnetic ¼"-28 UNF    
E30471 Adaptor adeziv M8 90°
E30472 Adaptor adeziv ¼"-28 UNF    
E30473 Adaptor adeziv M8
E30474 Adaptor adeziv ¼-28 UNF    
E30468 Adaptor de montare M5/M8 - Ø 12,5
E30469 Adaptor de montare M5/M8 - Ø 8.5
E30493 Adaptor de montare M8 - Ø 12.5    
E30495 Adaptor de montare M8    
E30536 Adaptor cu șurub M8-M12    
E30537 Adaptor cu șurub M8-M16    
E30538 Adaptor cu șurub M8-M20