• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de vibraţie
  2. Senzori de vibrație și emițătoare

Senzori de vibrație și emițătoare

DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 este un standard industrial recunoscut la nivel mondial care specifică cerințele pentru evaluarea vibrațiilor mecanice ale utilajelor pentru măsurătorile efectuate pe piese ne-rotative. Aprecierea și evaluarea se bazează pe vibrația globală (v-RMS) și pe valorile limită definite pentru diferite tipuri de mașini.

Senzorii de vibrații VKV (analogici), senzorii de vibrații VVB (IO-Link), transmițătoarele de vibrații VTV (analogice) și transmițătoarele de vibrații VWV (fără fir) au următoarele caracteristici:

  • Transmițătoarele și senzorii de vibrații pot fi ușor montați ulterior și pot monitoriza în timp starea generală a sistemului.
  • Comunicarea standardizată este utilizată pentru a detecta creșterea nivelurilor de vibrații, iar orice deteriorare a stării este detectată în mod fiabil prin intermediul pragurilor de avertizare și de alarmă, prevenind daunele ulterioare.

Produse

Monitor de vibrații VKV

Senzorul de vibrații VKV asigură monitorizarea online a stării generale de vibrații a utilajelor și echipamentelor conform ISO 10816. Senzorul măsoară viteza vibrațiilor rms la suprafața unei componente non-rotative și declanșează o alarmă dacă vibrațiile utilajului sunt prea puternice.

  • Inele mecanice de reglare pe senzor pentru reglarea intuitivă a punctului de comutare și a întârzierii de comutare
  • 1 ieșire analogică, 1 ieșire de comutare

Transmițător de vibrații VTV

Transmițătorul de vibrații VTV transmite în mod continuu viteza efectivă a vibrațiilor (v-RMS) prin intermediul unui semnal analogic de 4...20 mA. Astfel, senzorul poate fi integrat cu ușurință și permite monitorizarea fiabilă a vibrațiilor datorită monitorizării direct în controler sau convertor de frecvență.

  • Versiuni pentru temperaturi de până la 125 °C cu grad de protecție IP 69K
  • Versiune pentru zone periculoase (EX 3D/3G)
  • 1 ieșire analogică

Senzor de vibrații VNB cu afișaj

Senzorul de vibrații VNB transmite în mod continuu viteza efectivă a vibrațiilor (v-RMS) prin intermediul unui semnal analogic de 4...20 mA. Acest lucru înseamnă că senzorul poate fi ușor integrat în sistemele de control existente. Fără infrastructura existentă, vizualizarea și alarmarea pot fi implementate direct pe dispozitiv prin intermediul unui afișaj RGB.

  • Memorie istorică integrată cu ceas în timp real
  • 1 intrare analogică pentru monitorizarea unei valori măsurate suplimentare
  • 2 ieșiri de comutare/1 ieșire analogică (configurabilă)

Transmițător de vibrații wireless VWV

Transmițătorul wireless de vibrații VWV transmite intermitent viteza efectivă a vibrațiilor (v-RMS) și temperatura către gateway-ul corect prin intermediul unui protocol proprietar de tip plasă. Configurarea mai multor senzori este simplă. Gateway-ul poate fi integrat în mediul IT fie prin MQTT, fie prin HTTP Rest. În plus față de comunicarea Ethernet TCP/IP și Wi-Fi, aceasta acceptă și opțiuni de comunicare independente de rețea bazate pe standardele radio mobile NB-IoT, LTE CAT m1 sau 2G GSM.

  • Comunicare radio
  • Alimentat cu baterii

Notă: Vă rugăm să respectați restricțiile de reglementare impuse de aprobările radio specifice fiecărei țări, indicate în fișele tehnice ale dispozitivelor respective.

Senzor de vibrații VVB IO-Link (1 axă)

Senzorul de vibrații VVB permite evaluarea fiabilă a vibrațiilor în conformitate cu ISO 10816. V-RMS nu este doar furnizat prin interfața IO-Link, ci poate fi, de asemenea, configurat convenabil prin intermediul interfeței utilizând un instrument software adecvat. Dar asta nu este tot! Cu un interval de frecvență de până la 10 kHz și mai mulți alți indicatori de stare (șoc a-peak, frecare a-RMS, creastă și temperatură), VVB vă oferă tot ce aveți nevoie pentru monitorizarea stării. Chiar și datele brute pentru a efectua analize mai detaliate ale cauzelor principale nu reprezintă o problemă pentru VVB!

VVB3 Senzor de vibrații IO-Link (3 axe)

A doua generație a senzorului de vibrații VVB IO-Link nu doar că oferă toate avantajele cheie ale primei generații, dar stabilește și noi standarde în monitorizarea inteligentă a stării. O caracteristică esențială o reprezintă tehnologia digitală MEMS pe 3 axe cu un interval de frecvență de până la 5.600 Hz, făcând posibilă măsurarea și monitorizarea indicatorilor de stare comuni de-a lungul axelor X, Y și Z.

  • Istoric integrat al valorilor caracteristice din ultimele 9 zile
  • Mecanism sincronizat de date brute pentru toate axele de măsurare
  • Funcția BearingScout™ pentru analiza rulmenților și a dezechilibrului.

Prezentare generală a adaptoarelor de montare

Cod art. Tip VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

Adaptor magnetic M8

E30491

Adaptor magnetic M5

E30449

Adaptor magnetic ¼"-28 UNF

E30471

Adaptor adeziv M8 90°

E30472

Adaptor adeziv ¼"-28 UNF

E30473

Adaptor adeziv M8

E30474

Adaptor adeziv ¼-28 UNF

E30475

Adaptor adeziv M5

E30468

Adaptor de montare M5 / M8 - Ø 12,5

E30469

Adaptor de montare M5 / M8 - Ø 8.5

E30493

Adaptor de montare M8 - Ø 12.5

E30495

Adaptor de montare M8 - Ø 12.5

E30539

Adaptor cu șurub M5 - M10

E30534

Adaptor cu șurub M5 - M12

E30540

Adaptor cu șurub M5 - M16

E30535

Adaptor cu șurub M5 - M20

E30536

Adaptor cu șurub M8 - M12

E30537

Adaptor cu șurub M8 - M16

E30538

Adaptor cu șurub M8 - M20