• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de vibraţie
  2. Electronică de diagnosticare și senzori de accelerație
  3. Aplicații

Utilizări pentru electronica de diagnosticare

Următoarele exemple de utilizare descriu modul de utilizare a electronicii de diagnosticare în sisteme indispensabile în diverse industrii. De la mașini-unelte, decantoare și compresoare la sisteme de stocare și recuperare, transportoare vibratorii și sisteme de umplere - aceste utilaje trebuie să funcționeze în mod fiabil și eficient chiar și în cele mai dificile condiții de operare.

Monitorizarea stării este esențială pentru a preveni timpii morți costisitori și deteriorarea calității. Datorită senzorilor de vibrații de înaltă rezoluție, sistemul electronic de diagnosticare VSE permite monitorizarea precisă a stării utilajelor, reducând în mod semnificativ opririle neplanificate ale utilajelor și daunele care rezultă.

Mașini-unelte

În timpul prelucrării blocurilor metalice, sunt generate forțe de proces ridicate. În același timp, utilajele trebuie să atingă viteze de prelucrare mari și o calitate constant ridicată a producției. Deteriorările în fază incipientă au un impact direct asupra stării pieselor mașinii-unelte, a sculelor și a calității produselor.

Senzorii de vibrații de tip VSA sau VSM în combinație cu sistemul electronic de diagnosticare VSE pot detecta astfel de deteriorări într-un stadiu incipient și le pot comunica în cel mai scurt timp.

Monitorizarea dinamică a diferitelor condiții permite monitorizarea fiabilă a proceselor și utilajelor. Dezechilibrul crescut, uzura uneltei, rulmenții axului principal și impactul brusc ca urmare a unei prăbușiri pot fi monitorizate cu precizie, prevenind astfel daunele costisitoare ulterioare. Cu un timp de răspuns rapid de 1 ms, electronica de diagnosticare VSE vă va proteja utilajul în mod eficient. Prin integrarea flexibilă cu interfețele comune de fieldbus, este asigurată interacțiunea perfectă între electronica de diagnosticare și controlerul utilajului. Electronica de diagnosticare este concepută pentru monitorizarea completă a stării, monitorizarea proceselor și protecția fiabilă a mașinilor-unelte.

Centrifuge de decantare

Decantoarele sunt centrifuge special concepute pentru sedimentarea și separarea particulelor solide sau a solidelor în suspensie din lichide. Decantoarele se regăsesc în numeroase industrii, inclusiv tratarea apelor reziduale, industria alimentară și a băuturilor, industria chimică și farmaceutică, precum și în industria grea (petrol și gaze, minerit și minerale).

Decantoarele sunt supuse mai multor frecvențe de vibrații diferite (dezechilibru, frecvențe ale rulmenților, frecvențe ale angrenajelor, vibrații ale lichidelor, vibrații asociate procesului și rezonanțe ale utilajului), care sunt detectate de senzorii de vibrații de pe utilaj și analizate, separate și monitorizate dinamic de sistemul electronic de diagnosticare VSE de înaltă rezoluție pe baza stărilor relevante ale procesului.

Compresoare cu șurub și alternative

Compresoarele cu șurub și compresoarele alternative sunt dispozitive mecanice utilizate pentru a comprima gaze sau vapori pe baza principiului volumetric pentru a crește presiunea. Acestea sunt esențiale în numeroase ramuri ale industriei și sunt utilizate pentru alimentarea direcționată cu aer comprimat, comprimarea refrigeranților, transportul gazelor (de exemplu, amoniac) și multe alte procese de producție. De obicei, aceste tipuri de compresoare au parametri variabili (turație, debit, presiune nominală, volum de admisie, temperatură a agentului, ieșire) și aranjamente cinematice complexe (motor electric, mai multe trepte de transmisie, șuruburi/pistoane, supape de evacuare) și sunt ferm încorporate în sisteme complexe. Aceste condiții de funcționare ale compresoarelor cu piston și cu șurub reprezintă o provocare majoră pentru monitorizarea fiabilă a stării acestora.

Sistemul electronic de diagnosticare VSE poate monitoriza în mod dinamic dezechilibrul ridicat, deteriorarea dinților angrenajului, deteriorarea rulmenților sau frecarea accentuată a componentelor metalice. Datorită intrărilor analogice ale VSE, semnalele de presiune sau de debit existente pot fi utilizate ca variabile auxiliare pentru a sprijini sarcina de monitorizare. Cu ajutorul transductorilor de curent (ZJF056), curentul motorului poate fi utilizat ca o condiție de declanșare pentru o modificare a sarcinii. Folosind un semnal de ieșire standardizat de 4-20 mA, acești transductori de curent pot fi conectați la intrările analogice ale VSE pentru a permite monitorizarea vibrațiilor în funcție de sarcină. Electronica de diagnosticare poate fi utilizată pentru măsurarea și evaluarea vibrațiilor în conformitate cu DIN ISO 20816-3/-7, ISO 7919-3 și standardul VDI 3836.

Cutii de viteze

Cutiile de viteze sunt esențiale în industria noastră și fac parte integrantă din aproape toate sistemele. Cutiile de viteze sunt componente mecanice sau electromecanice care utilizează un mecanism cinematic pentru a transfera și crește sau reduce viteza și cuplul motoarelor sau al trenurilor de acționare.

Interacțiunea cinematică, forțele mecanice, arborii diferiți și scaunele rulmenților pot face ca analiza vibrațiilor să fie o sarcină dificilă. Electronica noastră de diagnosticare VSE poate monitoriza în mod dinamic diferitele rapoarte de transmisie. În plus, componentele individuale pot fi monitorizate simplu și sigur folosind metode de analiză în bandă îngustă.

Sisteme de depozitare și de recuperare

Sistemele automatizate de depozitare și preluare (ASRS) sunt vehicule de transport ghidate pe șine pentru transportarea articolelor în depozite cu spații înalte și pentru acoperirea distanțelor verticale.

Mecanismele de ridicare, ghidajele și rolele de deviere ale structurilor de susținere sunt expuse la sarcini dinamice ridicate și, prin urmare, la posibile deteriorări. Opririle neplanificate pot avea un impact semnificativ asupra fluxului de mărfuri și pot determina costuri ulterioare ridicate din cauza întreruperilor.

Capacitatea de a efectua o monitorizare dinamică cu ajutorul variabilelor auxiliare, cum ar fi viteza sau semnalele optice de declanșare, reprezintă o caracteristică esențială a unei soluții sigure de monitorizare a stării ASRS, făcând din sistemul electronic de diagnosticare VSE instrumentul perfect pentru această sarcină.

Sortare cu bandă transversală

Sistemele de sortare cu benzi transversale oferă performanțe ridicate în centrele moderne de logistică și distribuție, sortând eficient mii de colete cu viteză și precizie.

Orice defecțiune neașteptată în perioadele de vârf (cum ar fi Crăciunul sau săptămânile promoționale) poate determina termene lungi de livrare și întreruperi ale întregului lanț de aprovizionare, provocând în cele din urmă pierderi financiare considerabile.

Sistemul electronic de diagnosticare VSE poate declanșa o oprire de urgență în doar câteva fracțiuni de secundă, înainte ca mărfurile transportate sau cărucioarele să sufere daune colaterale neprevăzute.

Benzi transportoare cu vibrații

Benzile transportoare cu vibrații sau filtrele sunt utilizate pentru sortarea și clasificarea materialelor solide (roci, minerale, deșeuri etc.).

Mașinile sunt puse în mișcare circulară de echipamente cu vibrații, angrenaje și unități de acționare, ceea ce le supune unor forțe enorme. Monitorizarea stării este fundamentală pentru a asigura un proces sigur și pentru a evita opririle neplanificate cauzate de suprasarcină. Tensiunea ridicată a materialului sau elementele elastice rupte ar avea un efect direct asupra structurii utilajului, ar provoca rezonanțe naturale și ar duce la daune costisitoare.

Monitorizarea dinamică a diferitelor condiții de proces și a frecvențelor de funcționare speciale, în combinație cu o conexiune de rețea rezistentă la controlerul utilajului, fac din electronica de diagnosticare VSE cea mai bună alegere în astfel de cazuri.

Sisteme de umplere și linii de îmbuteliere

Industria alimentară și a băuturilor constituie o parte integrantă a societății noastre, la fel ca instalațiile de producție esențiale, cum ar fi sistemele de umplere.

Acestea constau în principiu dintr-un motor de acționare, una sau mai multe roți elicoidale, o roată stea și arbori de acționare diferiți cu mai multe locuri pentru rulmenți.

O analiză în timp real specifică frecvenței în cadrul sistemului nostru electronic de diagnosticare permite monitorizarea direcționată a acestui aparat esențial. Zgomotele de proces cauzate de ciocnirea cutiilor de conserve sau a sticlelor nu au niciun efect asupra sarcinii de măsurare și nici vitezele dinamice ale diferiților arbori de transmisie.

Mixere industriale

Mixerele industriale sunt dispozitive versatile care pot fi utilizate în numeroase sectoare industriale, de exemplu pentru amestecarea lichidelor sau mărunțirea materialelor solide. Acestea sunt utilizate de obicei în industria alimentară și a băuturilor, în producția de baterii, în tratarea apelor reziduale și în alte sectoare chimice și farmaceutice.

Materialele eterogene pot duce la distribuții diferite ale sarcinii, care pot evolua rapid într-un dezechilibru al elementului de amestecare. Sarcina ridicată cauzată de procesul de amestecare poate, de asemenea, să afecteze direct rulmenții cu elemente rulante și angrenajele de transmisie și să deterioreze utilajul pe termen lung. În industria alimentară, în special, elementele de amestecare uzate sau garniturile de etanșare ale arborelui care prezintă scurgeri pot duce la prezența unor corpuri străine în produs. Astfel, monitorizarea stării este esențială nu doar pentru evaluarea stării de funcționare a utilajelor, ci și pentru garantarea calității produsului.

Mașini de mărunțit și măcinat

Mașinile de mărunțit și de măcinat sunt utilizate pentru a mărunți produsele existente sau materiile prime în bucăți mai mici. Aceste utilaje creează deseori blocaje în industriile de prelucrare a lemnului, reciclare și mase plastice, dar și în industria auto și în turnătorii.

Există numeroase modele diferite, cum ar fi morile cu ciocane, tocătoarele sau concasoarele, care sunt supuse în mod caracteristic unor forțe și sarcini foarte mari. Componentele structurale ale utilajelor, inclusiv rulmenții cu role, arborii și angrenajele de reducere, sunt afectate în mod constant de aceste forțe.

În acest caz, electronica de diagnosticare VSE îndeplinește funcții esențiale în ceea ce privește eliminarea vibrațiilor ridicate cauzate de proces. În special monitorizarea în bandă îngustă și măsurătorile declanșate oferă un avantaj evident în aceste aplicații.

Monitorizarea pompelor

Opririle neplanificate cauzate de nealiniere, cavitare, deteriorarea rulmenților sau creșterea nivelului de frecare pot fi detectate în mod eficient de sistemele noastre de vibrații. Indiferent dacă pompa este utilizată în zone periculoase (VSP01A) în industria chimică sau drept pompă submersibilă (VSP004) în industria minieră, avem soluția potrivită pentru fiecare utilizare.