• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de vibraţie
  2. Senzor de vibraţie cu IO-Link

Monitorizarea stării: starea utilajului monitorizată permanent

Senzorul de vibrație VVB de la ifm este folosit pentru monitorizarea permanentă, în timp real, a vibrațiilor în utilajele industriale simple. Chiar și abaterile minime de la starea ideală a utilajului vor afecta modelul de vibrații. Aceasta face posibilă detectarea, într-o fază incipientă, a daunelor iminente ale utilajului. Operatorii instalației pot acționa cu precauție și pot anticipa nevoile de întreținere pentru a evita timpii de nefuncționare costisitori.

Caracteristicile senzorului de vibrație IO-Link:

  • Monitorizarea permanentă a indicatorilor relevanți pentru oboseală, impact, fricțiune și temperatură
  • Integrare perfectă direct în sistemele Ethernet industriale, nefiind necesar un tablou de control sau cablaje excesive
  • Captarea semnalului brut pentru analize avansate privind daunele
  • Contor integrat pentru orele de funcționare ale utilajului în funcție de viteza vibrațiilor
  • Transmitere mai rapidă a datelor datorită interfeței IO-Link COM3

Senzor versatil pentru toate vibrațiile