Domeniul de masurare al vibratiilor [g] | -80...80; (-50...50 g atunci când este conectat la un VSE) |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 1,5...12000 |
Principiu de masură | piezoelectric |
Interfata de comunicatie | IEPE |
Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|---|
Execuţie | pentru conectarea la electronicele de diagnosticare externe VSE |
Tensiune de polarizare DC [V] | 10...12 |
---|---|
Consum de energie [mA] | 0,5...8 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Domeniul de masurare al vibratiilor [g] | -80...80; (-50...50 g atunci când este conectat la un VSE) |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 1,5...12000 |
Principiu de masură | piezoelectric |
Densitate zgomot [mg] | 0,1 |
Sensibilitate transversala maxima [%] | 5 |
Timp minim de măsurare [s] | 2 |
Numarul axelor masurate | 1 |
Precizia | ± 10 % |
---|---|
Sensibilitatea la măsurare | 100 mV/g |
Interfata de comunicatie | IEPE |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -50...150 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...80 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 80; (50 °C; 50 % fara condensare) |
Protectie | IP 68; (impermeabil până la 100 m 10 bar) |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
Greutate [g] | 1892 |
---|---|
Tip montare | M8 x 1,25 |
Materiale | Capsula: Oţel inox |
Moment de strângere [Nm] | 8 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 25 m, acoperit PTFE , albastru, ecranat |