• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de vibraţie
  2. Electronică de diagnosticare și senzori de accelerație
  3. Integrarea

Integrarea componentelor electronice de diagnosticare

Există numeroase modalități de integrare a electronicii de diagnosticare și a senzorilor de accelerație și de gruparea datelor colectate pentru a le face disponibile altor sisteme conectate.

Software-ul de configurare a parametrilor VES vă va ajuta cu setarea parametrilor, monitorizarea și analiza electronicii de diagnosticare. Platforma IIoT moneo de la ifm poate fi utilizată pentru monitorizarea integrală a instalației. Aflați mai multe!

Serverul VSE OPC UA

Cu ajutorul serverului VSE OPC UA, puteți transfera cu ușurință datele de la electronica de diagnosticare la nivelul IT fără cunoștințe aprofundate de programare. Aceasta face disponibilă informaţia privind analiza vibraţiilor pentru monitorizarea instalaţiei în funcţie de software și optimizarea procesului în sistemele de nivel mai ridicat. Este necesar un client separat pentru procesarea datelor.

Software de setare a parametrilor VES004

Sistemul electronic de diagnosticare VSE este configurat cu ajutorul instrumentului software gratuit VES004:

  • configurare rețea și securitate
  • configurarea intrărilor și ieșirilor
  • parametrizarea sarcinii de măsurare/obiectului
  • maparea obiectelor de magistrală de câmp
  • citirea datelor brute și a istoricului

De asemenea, VES004 cuprinde funcții de monitorizare și analiză pentru configurarea direcționată și analiza cauzelor principale:

  • monitorizarea obiectelor
  • analiza spectrului
  • analiza spectrului
  • analiza domeniului temporal
  • export de date

Asistent pentru pachetul de aplicații (APA)

Application Package Assistant este un software gratuit care grupează funcțiile standard ale software-ului de setare a parametrilor VES004 și ale sistemului electronic de diagnosticare VSE și poate fi utilizat de personalul de întreținere ca soluție scalabilă.

Configurarea electronicii de diagnosticare VSExxx pentru o soluție aplicată:

  1. Încărcarea fișierului de set de parametri în electronica de diagnosticare
  2. Testarea semnalului senzorilor conectați la electronica de diagnosticare
  3. Configurarea pragurilor și a comportamentului de alarmare
  4. Crearea unui fișier de întreținere în scopuri de analiză și de întreținere.

Instrumentul APA poate fi descărcat din secțiunea de descărcare a dispozitivelor VSE.

moneo RTM

Prin intermediul platformei sale IIoT moneo, în special cu moneo RTM, ifm oferă un software de monitorizare a stării puternic și gata de utilizare. moneo RTM poate fi utilizat pentru a implementa tablouri de bord complet personalizabile pentru monitorizarea completă a instalației și prezentarea tuturor datelor importante ale procesului.

În caz de avarie, un mesaj de alarmă va fi trimis direct utilizatorului. Acest fapt face posibilă reacția rapidă și evitarea unui posibil eșec total. Cu ajutorul add-on-ului RTM Advanced Vibration Analysis, înregistrările de date brute ale VSE declanșate de moneo RTM pot fi vizualizate în domeniul timp și cauza principală a avariilor poate fi diagnosticată.

Faceți cunoștință cu electronica de diagnosticare VSE și cu platforma moneo IIoT în acest exemplu de utilizare a decantoarelor.

Dispozitive ifm edge

Doriți să transferați fără probleme date de stare de la o electronică de diagnosticare VSE la orice infrastructură IIoT? Schimbul de date trebuie să funcționeze cu o platformă cloud sau locală? Dispozitivele noastre IIoT edgeDevices pot face toate acestea.