You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de vibratii
  4. Accelerometre
  5. VSM103

Accelerometru

VSM103

VIBRATION SENSOR

Accelerometru

VSM103

VIBRATION SENSOR

  • Pentru detectarea fiabilă a vibrațiilor echipamentelor și utilajelor
  • Pentru conectarea la module de diagnosticare pentru senzorii de vibrații
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Carcasă compactă și robustă din oțel, cu protecție ridicată la solicitari mecanice

  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Domeniul de masurare al vibratiilor [g] -40...40
Domeniul de frecvenţă [Hz] 0...4500
Principiu de masură capacitiv
Aplicatie
Caracteristici speciale Adecvat portcablu
Date electrice
Tensiune de polarizare DC [V] 13...16
Curent de funcționare [mA] 4...6
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la schimbarea polarităţii da
Tip senzor Sistem micro-electro-mecanic (MEMS)
Domeniu de masura/programare
Domeniul de masurare al vibratiilor [g] -40...40
Domeniul de frecvenţă [Hz] 0...4500
Principiu de masură capacitiv
Sensibilitate transversala maxima [%] 5
Numarul axelor masurate 3
Precizia / Devieri
Precizia 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB
Sensibilitatea la măsurare 100 mV/g
Deviatia liniaritate [% din interval] 2
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -30...85
Temperatura depozitare [°C] -30...100
Protectie IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10...3000 Hz
MTTF [ani] 529
Aprobare UL
Ta 70 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Limited Voltage/Current
Numar certificare UL L005
UL numar fisier E251902
Date mecanice
Greutate [g] 105,6
Tip montare montaj cu surub
Dimensiuni [mm] 26,2 x 47,3 x 11,6
Materiale Capsula: 1.4404 (oțel inoxidabil / 444)
Moment de strângere [Nm] 3,5
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Rază îndoire la montare fixă minim 4 x diametrul cablului
Accesorii
Articole livrate
mufa cap surub: 1 x M5 x 12
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; Lungimea maxima a cablului: 250 m; Ecranare (conectată la carcasă); 5 x 0,14 mm²