Domeniul de masurare al vibratiilor [g] | -40...40 |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0...4500 |
Principiu de masură | capacitiv |
Caracteristici speciale | cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|
Tensiune de polarizare DC [V] | 11...16 |
---|---|
Curent de funcționare [mA] | 4...6 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Tip senzor | Sistem micro-electro-mecanic (MEMS) |
Domeniul de masurare al vibratiilor [g] | -40...40 |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0...4500 |
Principiu de masură | capacitiv |
Sensibilitate transversala maxima [%] | 5 |
Numarul axelor masurate | 3 |
Precizia | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Sensibilitatea la măsurare | 100 mV/g |
Deviatia liniaritate [% din interval] | 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...100 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 529 |
Greutate [g] | 427,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip montare | montaj cu surub | ||||
Dimensiuni [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiale | Capsula: 1.4404 (oțel inoxidabil / 444) | ||||
Moment de strângere [Nm] | 3,5 | ||||
Adecvat portcablu | da | ||||
Adecvat portcablu |
|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, ecranat; Lungimea maxima a cablului: 250 m; Ecranare (conectată la carcasă); 5 x 0,14 mm² |