- Senzori de vibraţie
- Senzor de vibrații cu 3 axe cu CANopen
Senzor de monitorizare a stării cu CANopen
Cum ar fi dacă utilajul dvs. ar avea un înger păzitor – unul care să îl supravegheze constant, să detecteze problemele din timp și să vă alerteze înainte să apară daunele? VMB301, primul senzor de monitorizare a stării cu interfață CANopen, oferă exact acest lucru.
Îngerul tău păzitor pentru utilajele mobile
Ca un înger păzitor, acest senzor monitorizează continuu vibrațiile și temperatura utilajelor mobile și echipamentelor industriale. Detectează anomaliile și uzura înainte ca acestea să se transforme în defecțiuni grave și perioade costisitoare de nefuncționare. Cu o lățime de bandă de frecvență de până la 7.500 Hz, un interval de măsurare de până la ±60 g și tehnologie avansată MEMS pe 3 axe, VMB301 detectează fiabil daunele de frecvență înaltă, cum ar fi defectele de rulmenți, lubrifierea insuficientă sau dezechilibrul crescut.
Extrem de robust și conceput pentru medii de lucru dificile, noul VMB301 este partenerul invizibil al mașinii tale – mereu prezent, mereu vigilent.
Datorită tehnologiei MEMS performante pe 3 axe, senzorul poate fi montat flexibil și furnizează măsurători precise în direcțiile axială, verticală și orizontală.
Senzorul oferă o detectare continuă, în timp real, a principalilor indicatori de stare, precum deplasarea, oboseala, frecarea, șocurile și temperatura de suprafață – toate direct în dispozitiv. Dispune, de asemenea, de un contor de spectru de sarcină și un contor pentru pornirile utilajului.
Carcasa ultra-rezistentă din oțel inoxidabil este construită pentru cele mai dure condiții de funcționare. Datorită funcției interne de autotestare MEMS și conectorului M12, senzorul nu necesită mentenanța și este durabil. Un LED integrat oferă vizibilitate instantanee a stării dispozitivului.
Diagnosticarea integrată a rulmenților și a dezechilibrelor are un acces ușor prin interfața CANopen
Rezistorul configurabil de 120 ohmi integrat în dispozitiv simplifică instalarea și reduce costurile.
Senzorul de monitorizarea condițiilor VMB captează semnalele de accelerație pe trei axe și calculează indicatorii de stare în timp real, care sunt apoi transmise prin CANopen în conformitate cu CiA-301. Aceste valori oferă informații despre:
- Deplasarea dinamică (d-Peak2Peak)
- Oboseala componentelor mașinii (v-RMS)
- Fricțiune crescută, cavitație (a-RMS)
- Șocuri/impacturi puternice (a-Peak)
- Deteriorarea timpurie a rulmenților (BearingScout™)
- Dezechilibru critic (analiza dezechilibrului)
- Generarea excesivă de căldură (temperatura suprafeței)
- Factor de creastă ridicat (Crest)
Monitorizarea procesului și a condițiilor sitelor vibrante
Senzorul monitorizează în mod continuu starea rulmentului (BearingScout™), lubrifierea insuficientă (a-RMS), energia vibrațiilor (v-RMS), temperatura suprafeței și deplasarea (d-Peak-to-Peak) la punctul de măsurare al senzorului.
Prin detectarea în timp real a acestor parametri de stare și performanță, sistemul detectează din timp uzura elementelor de amortizare, deteriorarea rulmentului în motorul de acționare și supraîncărcarea ecranului. Astfel, crește eficiența echipamentului și se reduc perioadele neplanificate de nefuncționare.
De asemenea, dispozitivul poate stoca până la 4 secunde de date brute sincronizate de pe toate cele trei axe și le poate transmite la cerere, permițând o analiză completă și un răspuns rapid la condițiile critice. Acest lucru permite o analiză cuprinzătoare și un răspuns rapid la condiții critice.
Detectarea uzurii în componentele rotative ale utilajelor mobile
Sistemul de vid al măturătorilor, unitatea de foraj a mașinilor de găurit sau capul de tăiere al unei cositoare sunt expuse la forțe de rotație extreme. Uzura materialului sau dezechilibrul crescut pot duce la atingerea unor niveluri critice ale acestor forțe și chiar la defectarea completă a utilajului.
Cu senzorul de monitorizarea condițiilor VMB, puteți controla durata de funcționare a utilajelor. Senzorul inteligent detectează modificările energiei vibrațiilor – inclusiv dinamic, în funcție de viteza mașinii – și identifică în mod fiabil deteriorările incipiente. Operatorii sunt avertizați din timp și pot planifica proactiv întreținerea, prevenind daune grave și prelungind durata de viață a utilajului.
Detectarea obiectelor străine și monitorizarea șocurilor la utilajele mobile
Detectarea timpurie a obiectelor străine nedorite în tocătoarele de lemn sau în unitățile de admisie ale combinelor de recoltat furaje și combinelor agricole este esențială pentru a preveni deteriorarea gravă a sistemelor de tăiere. Bateriile de înaltă tensiune sau rezervoarele de hidrogen de pe utilajele mobile sunt adesea expuse la condiții dure și pot suferi daune pe termen lung din cauza șocurilor frecvente și puternice.
Cu senzorul de monitorizare a stării VMB, sunteți perfect pregătit pentru aceste provocări: Datorită intervalului larg de măsurare de până la 60 g și măsurării precise pe 3 axe, șocurile puternice cauzate de pătrunderea bruscă a obiectelor străine sunt detectate din timp. În cazul unor abateri critice, senzorul se declanșează imediat pentru a vă proteja echipamentul și a asigura o funcționare sigură.
Avertizare timpurie prin monitorizarea stării în utilajele mobile
Rulmenții din macaralele portuare, pompele centrifuge ale autocisternelor sau angrenajele utilajelor forestiere sunt componente mecanice critice care necesită atenție regulată pentru a evita defectarea completă a mașinii.
VMB acționează ca ochii și urechile utilajului dumneavoastră. Monitorizează continuu aceste componente și detectează din timp deteriorarea rulmenților cu BearingScout™. De asemenea, identifică cavitația în pompe și problemele de lubrifiere de frecvență înaltă în angrenaje, făcând vizibile modificările de stare înainte ca defecțiunile serioase să apară.