Calibrarea este acțiunea de a determina și de a documenta, într-o manieră documentată, abaterile dintre un instrument de măsurare numit dispozitiv supus încercării (DUT) și un dispozitiv de referință numit standard de referință.
Rezultatul acestei comparații indică abaterile de măsurare în diferite puncte de măsurare și poate fi furnizat în formă absolută sau relativă. Calibrarea regulată a instrumentelor de măsură asigură precizia și reproductibilitatea datelor de măsurare. Măsurătoarea de referință se face cu un dispozitiv de referință.
Trasabilitatea se referă la lanțul neîntrerupt de măsurători comparative legate de rezultatele de măsurare ale unui instrument de măsurare și de standardul național specific, de rang superior.
Ierarhia rezultată se bazează pe acreditare, adică autoritățile de calibrare au fost evaluate în ceea ce privește competența lor tehnică și, prin urmare, recunoscute în mod oficial. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) este autoritatea națională de cel mai înalt rang în domeniul metrologiei, furnizând standarde de referință de cea mai mare acuratețe, cum ar fi metrul standard, pentru toate mărimile fizice și legale necesare pentru a fi utilizate la calibrare.
Ce se înțelege prin „ajustare”?
Spre deosebire de calibrare, ajustarea este actul de a regla un instrument de măsură la o abatere de măsurare care este redusă cât mai mult posibil pentru ca abaterile să rămână în limitele de eroare. Astfel, ajustarea necesită o intervenție asupra instrumentului de măsurare, care, de obicei, duce la modificări permanente ale dispozitivului.
Ce înseamnă „verificare”?
Verificarea se referă la furnizarea unei dovezi obiective că un instrument de măsurare îndeplinește anumite cerințe specifice.
Spre deosebire de calibrare, nu se indică incertitudinea de măsurare, ci doar se face o declarație de trecere sau de eșec. Verificarea poate viza măsurători secundare, cum ar fi senzorul, traductorul sau modulele I/O prin intermediul semnalelor de testare.
Ce se înțelege prin „standardizare”?
Standardizarea înseamnă efectuarea unor verificări obligatorii din punct de vedere legal ale mijloacelor de măsurare, de exemplu, cântarele utilizate în comerțul cu amănuntul de produse alimentare, care fac obiectul interesului public și sunt utilizate pentru a stabili prețurile. Standardizarea este realizată de autorități specifice și este, prin urmare, reglementată de norme stricte.