• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Asistență tehnică
  2. Serviciul de calibrare
  3. Senzori de temperatură

Calibrarea senzorilor de temperatură

Calibrarea temperaturii ISO, DAkkS și A2LA*

Măsurarea comparativă se efectuează în băi de lichid amestecate, cu temperatură controlată. În timpul calibrării, cuplarea termică a dispozitivului de referință și a dispozitivului supus testului are loc prin intermediul băii de lichid corespunzătoare. Dispozitivul de referință măsoară temperatura de temperare în baia de lichid și este comparat cu temperatura măsurată de dispozitivul supus testării.

Calibrarea se realizează pe baza a 3 sau 5 puncte de măsurare, alternativ 4 puncte de măsurare alese în mod liber în intervalul -20...150°C (Acreditat A2LA -20...200 °C), care sunt distribuite pe intervalul de temperatură. În mod implicit, calibrarea se efectuează cu setările din fabrică folosind ieșirea analogică (curent) sau, alternativ, vizual, folosind afișajul dispozitivului sau ieșirea analogică (tensiune).

*A2LA conform R105 secțiunea 1.2

Calibrarea senzorilor de temperatură în infraroșu

Calibrarea se efectuează la temperaturile de radiație specificate în fața unui radiator cu corp negru, cu un pirometru de referință utilizat ca dispozitiv standard, pe baza standardelor internaționale de temperatură conform ITS-90.

Tehnologia de verificare a calibrării

ifm oferă o alternativă la procedurile tradiționale de calibrare: TCC.

Datorită tehnologiei de verificare a calibrării, TCC își verifică permanent propriul comportament de derivă. Senzorul compară valoarea temperaturii cu valoarea de referință măsurată simultan. În cazul în care abaterea se află în afara intervalului de toleranță, care poate fi setat între 0,5 și 3 K, TCC furnizează un semnal optic și trimite un mesaj către controlerul central prin IO-Link și prin ieșirea de diagnosticare. Același lucru este valabil și pentru cazurile de disfuncționalități grave.

Pentru a verifica starea de calibrare, sunt documentate și istoricul de funcționare în ore, valoarea temperaturii și a deviației, limita și starea - facilitând astfel conformitatea cu cerințele multor standarde.

Sistem de măsurare

Designul gamei de instrumente TCC include două elemente de detecție care se autodetectează și trimit o avertizare în cazul în care se produce o deviere a semnalului.

Elementul PTC (coeficient pozitiv de temperatură) își mărește rezistența odată cu creșterea temperaturii. Elementul NTC (coeficient negativ de temperatură) își scade rezistența odată cu creșterea temperaturii. Întrucât PTC și NTC reacționează la schimbările de temperatură în direcții opuse, microprocesorul este capabil să măsoare diferența dintre cele două elemente și să avertizeze utilizatorul cu privire la o potențială scădere a preciziei.

Convingeți-vă singuri și economisiți timp și bani.

Trupuri termice

Puțurile termice permit calibrarea senzorilor de temperatură în timpul operațiunilor de funcționare, cu lungimi de instalare de 30...330 mm.