• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Asistență tehnică
  2. Serviciul de calibrare
  3. Senzori analitici

Calibrarea senzorilor analitici

Calibration

Conductivitate de calibrare ISO

Măsurarea comparativă a senzorilor de conductivitate se efectuează prin utilizarea unor soluții de referință trasabile.

Pentru calibrarea măsurătorilor analitici, se utilizează soluții tampon și soluții de referință, întrucât acestea au valori de conductanță cunoscute.

În contextul măsurării comparative, dispozitivul testat este scufundat în soluția de referință și se consemnează abaterea dintre valoarea reală și cea țintă. Dat fiind că are o influență semnificativă asupra conductivității, se măsoară și se documentează și temperatura de referință.

Calibrarea se realizează în intervale de măsurare scalate, pe baza a 3 puncte de măsurare, prin intermediul ieșirii analogice (curent) și al ieșirii digitale (IO-Link). După calibrare, dispozitivul testat este resetat la setările din fabrică (cu excepția factorului de calibrare CGA în timpul recalibrării).

Calibration

Monitor de particule de ulei de calibrare ISO

Măsurarea comparativă se realizează prin utilizarea unei soluții de calibrare secundare.

Calibrarea contoarelor de particule se împarte în calibrare primară și secundară.

Calibrarea primară se efectuează în conformitate cu ISO11171, care definește procedurile conforme cu standardele pentru calibrarea contoarelor de particule pentru analiza contaminării fluidelor hidraulice. Aceste proceduri utilizează un praf de testare definit, conform NIST SRM 2806B, care este suspendat în ulei mineral purificat. Suspensia este apoi analizată cu ajutorul unui microscop electronic. Astfel se asigură că distribuția dimensională a particulelor din praful de referință este într-adevăr conformă cu standardele cerute. În circuitul de ulei dat, dispozitivul de referință este apoi calibrat într-o manieră documentată.

Calibrarea monitorului nostru de particule de ulei se realizează în conformitate cu ISO11943. Calibrarea secundară se realizează pe baza prafului de testare definit de la calibrarea primară. În timpul acestei proceduri, uleiul mineral purificat este din nou amestecat cu o cantitate definită de praf de testare. Suspensia este apoi analizată cu dispozitivul supus testului, adică monitorul de particule de ulei, și cu senzorul de referință calibrat în primul rând înainte de a se compara rezultatele.

Calibrarea se realizează pe baza a 4 canale de măsurare și indică distribuția exactă a dimensiunii particulelor pe 4, 6, 14 și 21 µm a suspensiei de calibrare secundară.