Ansamblurile tipice RTD folosesc un design cu cameră în vârfConsultați mai jos sumarul problemelor cu acest design. Numeroase instrumente de temperatură ifm sunt compuse dintr-o construcție de oțel inox IP69K 316 complet sudată și etanșată ermetic. Designul dintr-o singură piesă, complet calibrat și gata de instalare, soluționează toate problemele tipice de abatere ale sistemelor cu cameră în vârf.
Alte beneficii ale construcției dintr-o singură piesă ifm includ:
Instrumentele care utilizează această construcție sunt gamele TA, TD și TCC.
Una dintre cele mai comune metode de construcție ale instrumentelor de temperatură este ansamblul camerei în vârf. Aceasta este compusă dintr-o tijă de sondă, conector de proces, piuliță de îmbinare, cameră în vârf și fie o bornă de racordare sau un puc de bornă de racordare cu transmițător. Aceste componente individuale sunt montate împreună și cablate manual la terminalele cu șurub.
Întregul ansamblu are câteva dezavantaje: