- Senzori de temperatură în funcție de aplicație
- Temperatura suprafeţei
Temperatura suprafeţei
| Gama de senzori | Intervalul de temperatură | Semnal | Construcția | Vizualizare | Puncte de avut în vedere |
|---|---|---|---|---|---|
TW |
0…2500°C | • Emițător • Comutator |
Fără contact | • Afișaj numeric • LED de stare |
• Măsurarea și detectarea obiectelor fierbinți • Configurarea cu ușurință a butonului |
TS |
-200…232°C | RTD | Legare, sudare, înșurubare | – | • Asamblare convenabilă • Conector M12 pentru cablare ușoară |