Gama de senzori | Intervalul de temperatură | Lungimi de introducere | Semnal | Construcția | Vizualizare | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|---|---|
TCC |
-25…160°C | 30...1000 mm | • Emițător • Switch • IO-Link |
Integrat | LED mare de stare | • Element dublu • Detectare automată a abaterii • Valorile datelor digitale • Precizie de +/- 0,2 K |
TD |
-50…150°C | 30...350 mm | • Emițător • IO-Link |
Integrat | Display numeric | • Precizie de +/- 0,3 K • design compact și construcție din oțel inox complet sudată • Display în două culori cu 4 cifre • Timp de reacție rapid (1/3sec) |
TA |
-50…200°C | 17...350 mm | • Emițător • IO-Link |
Integrat | LED de stare | • Precizie de +/- 0,3 K • Design compact și construcție din oțel inox complet sudată • Timp de reacție rapid (0,5/2sec) |
TM / TT |
-40...150°C | Montare îngropată …560 mm |
RTD | Tijă de sondă RTD 6, 10 mm | – | • Se conectează la o unitate de evaluare • Conexiune M12 pentru cablare ușoară • Racord de proces integrat |