- Senzori de temperatură în funcție de aplicație
- Medii pe bază de apă
Medii pe bază de apă
| Gama de senzori | Intervalul de temperatură | Lungimi de introducere |
Semnal | Construcția | Vizualizare | Puncte de avut în vedere |
|---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Emițător • Switch • IO-Link |
Integrat | • Afișaj numeric • LED de stare |
• Precizie de +/- 0,3 K • Display în două culori • Comandă intuitivă cu 3 butoane |
TR |
-100…600 °C | În funcție de RTD |
• Emițător • Switch • IO-Link |
Modular | • Afișaj numeric • LED de stare |
• Precizie de +/- 0,3 K • Acceptă RTD-uri cu 2, 3 și 4 fire • Display în două culori • Comandă intuitivă cu 3 butoane |
TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Emițător • IO-Link |
Integrat | LED de stare | • Precizie de +/-0,3 K • Timp de reacție rapid • Design compact și construcție din oțel inox complet sudată |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Emițător • IO-Link |
Integrat | • Afișaj numeric • LED de stare |
• Precizie de +/-0,3 K •Racord de proces flexibil • Design compact și construcție din oțel inox complet sudată |
TP |
-50…300 °C | În funcție de RTD |
• Emițător • IO-Link |
Modular | LED de stare | • Precizie de +/-0,3 K • Conversia RTD-urilor în ieșire analogică și IO-Link • detectarea automată a tipului RTD |
TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Switch | Integrat | LED de stare | • Precizie de +/- 3 K • Ajustare simplă cu două inele de reglare pentru configurare simplă •Două ieșiri de comutare cu histereză fixă •Blocaj mecanic pentru prevenirea modificării accidentale a ajustării |
TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Switch • IO-Link |
Integrat | – | • Precizie de +/-0,3 K • Două ieșiri de comutare programabile • Design compact și construcție din oțel inox complet sudată |
TT / TM |
-40…150 °C | montare îngropată ...560 mm |
RTD | Tijă de sondă RTD 6, 10 mm | – | • Pt100 și Pt1000 clasa A RTD • Racord de proces integrat • Se conectează la o unitate de evaluare |
TS |
-100…600 °C | diferite | RTD | Tijă de sondă cablu RTD 6, 10 mm | – | • Pt100 și Pt1000 clasa A RTD • Racord de proces flexibil • Lungimea cablului până la 10 m • Se conectează la o unitate de evaluare |
| TCC | -25…160 °C | 30...1000 mm | • Emițător • Switch • IO-Link |
Integrat | LED de stare | • Precizie de +/- 0,2 K Detectarea abaterii asigură procesul • design compact și construcție din oțel inox complet sudată |