• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de temperatură în funcție de aplicație
  2. Hidraulică mobilă

Hidraulică mobilă

Gama de senzori Intervalul de temperatură Lungimi de introducere Semnal Construcția Puncte de avut în vedere

TA
-50…150 °C 25...200 mm Emițător Integrat • Precizie de +/- 0,3 K
• Ieșire analogică 4…20 mA
• Conexiune electrică DEUTSCH, AMP sau M12
• Racord de proces integrat

TU
-50…150 °C 25...50 mm Emițător Integrat • Precizie de +/- 0,3 K
• Ieșire analogică 0,5…4,5V CC
• Conexiune electrică DEUTSCH, AMP sau M12
• Racord de proces integrat

TM
-40…150°C 25 mm RTD Tijă sondă RTD 6 mm cu conector de proces integrat • Precizia clasa A Pt100
• Conexiune M12 pentru cablare ușoară
• Racord de proces integrat