Aplicații statice |
Aplicații semi-statice |
Aplicaţii dinamice |
|
Senzor dinamic de înclinare tip JDxxx |
|||
Senzor static de înclinare tip JN2xxx |
|||
Senzor static de înclinare tip EC20xx |
|||
Sarcina | Exemple de aplicații | ||
Măsurarea unghiului Monitorizarea zonei De cele mai multe ori 1 axă “Unghiul A până la unghiul B” |
Macarale mobile Măsurarea unghiului și înălțimii brațelor |
Basculante Monitorizarea unghiului pe durata încărcării și descărcării “deschis / închis” |
Încărcătoare pe roți Monitorizarea încărcării și descărcării cupei și brațele “sus/ jos” |
Aliniere Aducerea clasică la nivel Majoritatea cu 2 axe “Se menține totul perpendicular” |
Platforme de ridicare Aducerea la nivel a șasiului și a platformei |
Platforme telescopice (montate pe camion) Alinierea catargului și a coșului |
Cabine de vehicul Alinierea cabinei șoferului |
Poziționarea Măsurarea avansată a unghiului Frecvent 2 axe “Poziționarea spațială” |
Macarale Suport și stabilitate, monitorizarea brațelor și a încărcăturii |
Utilaje de sondare Controlul poziționării și al poziției Monitorizarea orificiului perforat/ a calității orificiului perforat |
Excavatoare Măsurarea adâncimii și a distanței Monitorizarea funcționării uscate |
Aplicații statice: aplicații non-mobile fără influență sau cu influență redusă a vibrațiilor și/sau a accelerației externe
Aplicații semi-statice: aplicații cu influență slabă până la medie a vibrațiilor și/sau a accelerației uniforme externe
Aplicaţii dinamice: aplicații mobile cu influență medie până la ridicată a vibrațiilor și a accelerației externe